Pinnankorkeusanturit
LBR SicWave

Yksinkertaisen nerokasta – irtomateriaalien pinnankorkeusmittaus 80 GHz:n tutkalla

Hyötysi

  • Yksi laite kaikkiin kiinteiden aineiden jatkuviin pinnankorkeuden mittauksiin yksinkertaistaa varaosalogistiikkaa
  • Kosketukseton jatkuva pinnankorkeuden mittaus parantaa laitteiston käytettävyyttä
  • Helppo käyttöönotto tuo aika- ja kustannussäästöjä
  • Ei tarvitse huoltoa, ja siksi aikaa ja rahaa kuluu vähän
  • Koska laitteisto kestää hyvin ulkoisia häiriöitä, sen käytettävyys on korkea
  • Ei ole arka pölylle eikä kasaumille, mikä minimoi laitteiston odottamattomat seisokit
  • Ex-sertifikaatit käytettävissä
  • Helpompi huolto ja diagnosointi HARTin tai WPANin avulla

Yleiskatsaus

Yksinkertaisen nerokasta – irtomateriaalien pinnankorkeusmittaus 80 GHz:n tutkalla

Vapaasäteinen tutka LBR SicWave sopii jatkuvaan pinnankorkeuden mittaukseen ja toimii kaikkien kiinteiden aineiden kanssa. Se kestää erittäin hyvin ulkoisia häiriötekijöitä, pölyä tai kasaumia. Kosketuksettoman 80 Ghz:n tutkatekniikan ansiosta LBR SicWave on helppo ottaa käyttöön eikä vaadi huoltoa. Monipuoliset vaihtoehdot antennin muotoilussa, prosessiliitännöissä ja kotelossa varmistavat ihanteellisen mukautumisen jokaiseen sovellukseen. HART-tiedonsiirto ja WPAN-yhteys helpottavat laitteen huoltoa ja diagnosointia ja valmistelevat sen hyvin I4.0-käyttöä varten.

Yhdellä silmäyksellä
  • 80 GHz:n vapaasäteinen tutka, jossa on erilaisia antenneja
  • Mitta-alue: enintään 120 m
  • Prosessilämpötila: −40 °C ... +200 °C
  • Prosessipaine: −1 bar ... +20 bar
  • Prosessiliitäntä: kierre, laippa, erikoiskiinnikkeet
  • Kotelo: muovia (IP66 / IP67) tai alumiinia (IP66 / IP68)
  • Näytöllä ja WPAN-toiminnolla tai ilman
  • Sertifikaatit: Ex d, Ex ia, Ex ta

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateFree space-tutka
    TunnistusperiaateKosketukseton
    VäliaineBulkkimateriaalit
    MittausJatkuva
    Prosessin lämpötila–40 °C ... +200 °C
    Prosessin paine–1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig), (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig), (-100 kPa ... 300 kPa / –14,5 psig ... 43,5 psig)
    Lähtösignaali4 mA ... 20 mA / HART
    Mittauselementin tarkkuus≤ 5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset