Kontakti
Palaute

Magneettiset lähestymiskytkimet

Pienikokoiset magneettiset lähestymiskytkimet pitkillä tunnistusetäisyyksillä

SICK tarjoaa kattavan portfolion magneettisia lähestymiskytkimiä sylinterimäisillä (MM) ja suorakulmaisilla (MQ) koteloilla. Magneettisilla lähestymiskytkimillä voidaan pitkillä tunnistusetäisyyksillä ongelmattomasti hoitaa magneettisten esineiden luotettava ja tarkka tunnistus materiaalien läpi. Pienempien magneettien ansiosta voi avautua täysin uusia käyttömahdollisuuksia. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien MM-antureiden NAMUR-malli täydentää tämän rakennesarjan. MQ-anturit tarjoavat magneettisen lähestymiskytkimen kaikki edut kompaktissa muovikotelossa. Magneettiset lähestymiskytkimet sopivat ankariin ympäristöihin: ne eivät ole herkkiä pölylle, kuumuudelle ja tärinöille. Tyypillisiä käyttöalueita löytyy sieltä, missä muiden antureiden teknologiat eivät riitä.

Suodata:

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe MM
Magneettiset lähestymiskytkimet sylinterimäisessä kotelossa
  • Rakenne: M8 - M18
  • Tunnistusetäisyydet: 120 mm asti
  • Sähköinen liitäntä: DC 3-johdin
  • Kotelointiluokka: IP 67
  • Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
  • Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
  • Kestomagneettien tunnistus ei-ferromagneettisten materiaalien läpi, kuten esim. ruostumaton teräs, alumiini, muovi tai puu
  • Korkean lämpötilan sovellukset voidaan ratkaista asennettaessa kestomagneetti korkean lämpötilan alueelle ja anturi tämän takana olevalle lämpöeristetylle alueelle
Tuoteperhe MM Namur
NAMUR-malliset magneettiset lähestymiskytkimet sylinterimäisessä kotelossa
  • Rakenne: M12 - M18
  • Tunnistusetäisyydet: 120 mm asti
  • Sähköinen liitäntä: NAMUR
  • Kotelointiluokka: IP 67
  • Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
  • Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
  • Kestomagneettien tunnistus ei-ferromagneettisten materiaalien läpi, kuten esim. ruostumaton teräs, alumiini, muovi tai puu
  • NAMUR-malli käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä
Tuoteperhe MQ
Magneettiset lähestymiskytkimet suorakulmaisessa kotelossa
  • Koko: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Tunnistusetäisyydet: 60 mm asti
  • Sähköinen liitäntä: DC 3-johdin
  • Kotelointiluokka: IP 67
  • Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
  • Kestävä VISTAL®-kotelo
  • Kestomagneettien tunnistus ei-ferromagneettisten materiaalien läpi, kuten esim. ruostumaton teräs, alumiini, muovi tai puu
  • Korkean lämpötilan sovellukset voidaan ratkaista asennettaessa kestomagneetti korkean lämpötilan alueelle ja anturi tämän takana olevalle lämpöeristetylle alueelle

1 - 3 tulosta 3

Ylös