Kontakti
Palaute

Kapasitiiviset lähestymiskytkimet

Metallisien ja ei-metallisien esineiden tunnistus

Joskus sitä haluaisi tietää, mitä ulkopinnan takaa löytyy. Esimerkiksi seinän takaa, säiliöstä, kontista, suojuksen takaa. Pinnankorkeusvalvonta on kapasitiivisten lähestymiskytkimien toimialuetta. Onpa sitten kysymyksessä kiinteä materiaali kuten paperi tai puu, granulaatti tai nesteet: ne tunnistavat luotettavasti tuotteen tuotantoprosessissa ja lopputarkastuksessa. Onko suojuksen takana jotain? Onko valmiiksi täytetty pakkaus todella täynnä? Paljonko säiliössä on vielä maalia? Nämä ovat helppoja kysymyksiä kapasitiiviselle lähestymiskytkimelle. SICKin kapasitiiviset lähestymiskytkimet ovat aina lähellä tapahtumia. Kytkentäetäisyydet 1 - 25 mm antavat pelivaraa lähes jokaiseen asennustilanteeseen ja tekevät antureista erittäin joustavia useisiin sovelluksiin. Anturit eivät ole herkkiä häiriöille. Epäpuhtaudet, pöly, ilman ruiskusumu, sähkömagneettiset häiriöt eivät vaikuta anturin toimintaan. Siksi niitä käytetään erilaisilla aloilla. Elintarviketeollisuudessa samoin kuin autoteollisuudessa sekä varasto- ja kuljetintekniikassa.

Suodata:

4 tulosta

1 - 4 tulosta 4

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe CQ
Luotettavat kapasitiiviset anturit suorakulmaisessa kotelossa
  • Suorakulmainen kotelo
  • Tunnistaa pulverit, granulaatit, nesteet ja kiintoaineet
  • Hyvä EMC-häiriösieto
  • Sähköinen liitäntä: DC 4-johdin
  • Syöttöjännite: DC 10 V ... 36 V
  • Oikosulkusuoja (tahdistettu)
Tuoteperhe CQF
Luotettava vesipohjaisten nesteiden pinnankorkeusmittaus
  • Kompakti, kestävä kotelo, kotelointiluokka: IP67, IP68, IP69K
  • Lähtösignaali: 100 mA, lähtötapa ja -toiminto valittavissa: PNP/NPN, sulkeutuva kosketin/avautuva kosketin
  • Kaksi LED-valoa jännitesyötön ja lähtösignaalin ilmaisemiseen
  • Johto ja johto urosliittimellä M8
  • Mukana toimitettu asennuspidin
  • CULus-hyväksyntä
  • Ecolab-sertifioitu
Tuoteperhe CM
Luotettavat pitkäikäiset anturit kohteiden tunnistukseen ja pinnankorkeusmittaukseen
  • Sylinterimäiset kotelo kokoina M12, M18 ja M30
  • Tunnistaa pulverit, granulaatit, nesteet ja kiintoaineet
  • Hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus
  • Sähköinen liitäntä: DC 2- ja DC 4-johdin
  • Syöttöjännite: DC 10 V ... 36 V
  • Visuaalinen säätöapu
  • Tunnistusetäisyydet 25 mm asti
  • Kotelointiluokka: IP 65, IP 68, IP 69K
Tuoteperhe CM PTFE
Anturit sylinterimäisissä PTFE-koteloissa käytettäväksi aggressiivisissa ympäristöolosuhteissa
  • M18 - sylinterimäinen kotelo
  • Tunnistaa pulverit, granulaatit, nesteet ja kiintoaineet
  • Hyvä EMC-häiriösieto
  • Sähköinen liitäntä: DC 4-johdin
  • Syöttöjännite: DC 10 V ... 36 V
  • Oikosulkusuoja (tahdistettu)
  • Kotelomateriaalina PTFE
  • Suojausluokka IP 67

1 - 4 tulosta 4

Ylös