Induktiiviset lähestymiskytkimet

Miljoonia induktiivisia lähestymiskytkimiä on käytössä lähes kaikilla teollisilla alueilla. Ne tunnistavat metalliset kohteet kosketuksetta ja ovat erittäin pitkäikäisiä ja kestäviä. Uudella ASIC-teknologialla varustetut SICKin anturit tarjoavat erittäin hyvän tarkkuuden ja luotettavuuden. SICK tarjoaa aina sopivan ratkaisun vaatimuksiisi, olipa sitten kyseessä sylinterimäiset tai suorakulmaiset anturit yksinkertaisella, kaksinkertaisella tai kolminkertaisella tunnistusetäisyydellä sekä erityiset anturit Ex-alueelle tai ankariin ympäristöihin. Näin yksilölliset automaatiotehtävät ratkaistaan älykkäästi ja luotettavasti.
20 tulosta
- Koko: 40 mm x 40 mm
- Pidemmät tunnistusetäisyydet: 20 mm – 40 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
- Kotelointiluokka: IP 68, IP 69K
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +85 °C
- Muovikotelo
- Push-lock-asennusjärjestelmä
- Anturipää viiteen suuntaan kääntyvä
- Kierrekoot: M12 - M30
- Suuret tunnistusetäisyydet: 4 mm- 20 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3 -johdin
- Kotelointiluokka: IP68, IP69K
- Ympäristölämpötila: –40…+100 °C
- Kestävä ruostumaton teräskotelo, tunnistuspinta muovista
- Suoja nopeiden muutosilmiöiden varalta ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 100 V/m
- E1-tyyppihyväksyntä
- Rakenne: M8–M30, 40 x 40 mm ja 80 x 80 mm
- Tunnistusetäisyys jopa 75 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
- Kotelointiluokka: IP68
- Lämpötila-alue: −30 °C ... +85 °C
- PTFE-pinnoite metrisiin malleihin
- Korjauskerroin 1 kaikille metalleille
- Rakenne: M8 - M30
- Pidemmät tunnistusetäisyydet: 2 mm - 20 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
- Kotelointiluokka: IP 68, IP 69K
- Lämpötila-alue: –40 °C ... 100 °C
- Elintarvikekelpoinen ruostumaton teräskotelo, tunnistuspinta muovista
- Visuaalinen säätöapu, IO-Link-ready
- Kestää puhdistusaineita, Ecolab-sertifioitu
- Rakenne: M8 - M30
- Pitkät tunnistusetäisyydet: 2 mm - 40 mm
- Kotelointiluokka: IP68, IP69K
- Lämpötila-alue –25 °C ... +85 °C
- Valinnan mukaan kestävä tai elintarvikekäyttöön sovellettu kotelo kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuna
- IO-Link ja visuaalinen säätöapu
- Kestää öljyjä, leikkausnesteitä ja puhdistusaineita
- Rakenne: M8 - M30
- Pidemmät tunnistusetäisyydet: 1,5 mm – 38 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin, DC 2-johdin
- Kotelointiluokka: IP 67
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
- Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
- Rakenteet: M8 ja M12
- Metallisoitujen kaksoiskalvojen tunnistus
- Sähköinen liitäntä: DC, 4-johdin
- Lämpötila-alue: −25 °C ... +70 °C
- Kotelointiluokka: IP68
- Tunnistus tarttujan paikasta riippumatta
- Opetus johdolla tai IO-Linkillä
- Koko: 80 mm x 80 mm
- Pitemmät tunnistusetäisyydet: 50 mm ... 60 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin tai AC/DC 2-johdin
- Kotelointiluokka: IP 65 tai IP 67
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +80 °C
- Muovikotelo
- Sulku- ja avauskosketinten toiminto ohjelmoitavissa
- Tunnistusetäisyys potentiometrillä säädettävä
- Koot: 5 mm x 5 mm x 25 mm tai 8 mm x 8 mm x 40 mm
- Pitemmät tunnistusetäisyydet: 0,8 mm ... 4 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-johdin
- Kotelointiluokka: IP 67 tai IP 68
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
- Kestävä VISTAL®-kotelo
- Kapea rakenne ja 270° kytkentätilan näyttö
- Koot: 8 mm x 16 mm x 4 mm tai 10 mm x 30 mm x 6 mm
- Pitemmät tunnistusetäisyydet: 1,5 mm ... 3 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-johdin
- Kotelointiluokka: IP 67
- Lämpötila-alue: –20 °C ... +70 °C
- Muovikotelo
- Matala, tilaa säästävä ja kevyt rakenne
- Koot: 10 mm x 16 mm x 28 mm tai 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Pitemmät tunnistusetäisyydet: 2 mm ... 8 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
- Kotelointiluokka: IP 68
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
- Kestävä VISTAL®-kotelo
- Pieni koko ja 270° kytkentätilan näyttö
- Rakenne: M8 - M30
- Pidemmät tunnistusetäisyydet: 2 mm - 20 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin, DC 2-johdin
- Kotelointiluokka: IP 68, IP 69K
- Lämpötila-alue: –40 °C ... 100 °C
- Kestävä ruostumaton teräskotelo tunnistuspinta muovista
- Visuaalinen säätöapu, IO-Link-ready
- Kestää öljyjä ja leikkausnesteitä, ulkokäyttöön sopiva
- Rakenteet: M8 - M30; IQ10 ja IQ12
- Neljä ohjelmoitavaa kytkentäpistettä tai ikkunaa yhdellä SN:llä 20 mm saakka
- Vapaasti ohjelmoitava lähtötoiminto
- Kotelointiluokka: IP 68, IP 69K
- Lämpötila-alue: –40 °C ... +75 °C
- Kestävä ruostumaton teräs- tai Vistal-kotelo
- Logiikka-, laskuri-, aikamittaus- tai lämpötilan valvontatoiminto
- IO-Link 1.1
- Rakenne: M12 - M30
- Yksinkertaiset tunnistusetäisyydet: 2 - 15 mm
- Sähköinen liitäntä: AC 2-johdin, AC/DC2-johdin
- Kotelointiluokka: IP67
- Lämpötila-alue: –25 °C ... 75 °C
- Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
- Rakenne: M8 - M30
- Suuremmat tunnistusalueet: 0 ... 40 mm
- Analoginen lähtösignaali 0 V ... 10 V ja 4 mA ... 20 mA
- Kotelointiluokka: IP 67
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
- Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
- Korkea resoluutio ja hyvä toistotarkkuus
- Etäisyyden valvonta ja paikan määritys
- Koot: 20 mm x 32 mm x 8 mm tai 25 mm x 50 mm x 10 mm
- Pitemmät tunnistusetäisyydet: 5 mm ... 7 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
- Kotelointiluokka: IP 67
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +70 °C
- Metallikotelo, tunnistuspinta muovista
- Matala kotelo kestävää metallia
- Rakenteet M18 ja M30
- Tunnistusetäisyydet uppoasennuksessa 10 mm saakka
- Nopeus- ja kiihtyvyysvalvonta
- Valvonta-alue: 6 - 12.000 impulssia/min ja 0,1 - 2 impulssia/s²
- Kytkevä- ja pulssilähtö
- Älykäs käynnistysohitus
- Kierroslukualue säädettävissä joustavasti kahdella raja-arvolla
- Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
- Rakenne: M8 - M30
- Tunnistusetäisyydet: 1 ... 15 mm
- NAMUR DIN EN 60947-5-6 mukaan
- Kotelointiluokka: IP 67
- Laaja lämpötila-alue: –20 °C ... 70 °C
- Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
- ATEX-laiteluokka 1G ja 2G
- Räjähdysvaarallisten ympäristöjen sovelluksiin sopiva
- Rakenteet: M5, M8, M12 ja M14
- Pitemmät tunnistusetäisyydet: 1 mm ... 3 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
- Kotelointiluokka: IP 68
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +100 °C
- Ruostumaton teräskotelo laadukkaasta keramiikasta valmistetulla tunnistuspinnalla
- Paineenkesto 500 baariin saakka ja tunnistuspuolelta kaasutiivis
- Odotettu käyttöikä jopa 1 miljoonaa painejaksoa
- Rakenne: M4 – M5, halkaisija 3 mm ... 6,5 mm
- Pitemmät tunnistusetäisyydet: 0,6 mm ... 4 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-johdin
- Kotelointiluokka: IP 67
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +70 °C
- Kestävä ruostumaton teräskotelo, tunnistuspinta muovista
- IO-Link-valmius
- Hyvin pieni, kevyt ja tilaa säästävä