Lisätarvikkeet Moduulit ja väyläliitynnät
Tyyppi: Kytkentäkotelo
Tuotenro:
2062346
Tuotetietolehtinen
Suomi
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
kopioi pikalinkki
Tekniset tiedot
Lataukset
Tullitiedot
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä Liitäntämoduulit Liitäntätyyppi pää A Pyöröpistoliitin, M12 Liitäntätyyppi pää B Pyöröpistoliitin, M12 Liitäntätyyppi pää C Pyöröpistoliitin, M12 Liitäntätekniikka Johdon läpivienti Johtimen poikkipinta-ala 5 x 0,5 mm² + 2 x 8 x 0,25 mm² Kotelon materiaali Alumiini Käyttölämpötila –30 °C ... +50 °C Kotelointiluokka IP67 Paino 0,65 kg Mitat (l x k x p) 88 mm x 34 mm x 173 mm Kuvaus Liitäntäkotelo virralle, I/O:lle ja RS-232/-422-datalle (ei Ethernet), kolmella esikytketyllä M12-johdolla, 8-napainen, tarkoitettu käytettäväksi LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000 -mallin kanssa
Luokitukset
ECl@ss 5.0 27279201 ECl@ss 5.1.4 27279201 ECl@ss 6.0 27279201 ECl@ss 6.2 27279201 ECl@ss 7.0 27279201 ECl@ss 8.0 27279201 ECl@ss 8.1 27279201 ECl@ss 9.0 27440320 ECl@ss 10.0 27440320 ECl@ss 11.0 27440320 ECl@ss 12.0 27440320 ETIM 5.0 EC000313 ETIM 6.0 EC000313 ETIM 7.0 EC000313 ETIM 8.0 EC000313 UNSPSC 16.0901 31163032
Tekniset piirustukset
Mittapiirros
PIN-kytkennät
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.