Kontakti
Palaute

3D-konenäkö
Visionary-T

3D-snapshot – monipuolisesti käytettävissä sisätiloissa

Hyötysi

  • Yli 25.000 etäisyys- ja intensiteettiarvoa yhdessä otoksessa
  • 3D-tiedot ovat myös kiinteiden sovellusten käytettävissä
  • Helppo asennus ja nopea anturin vaihto
  • Ohjelmointiliittymä 3D-tietojen käyttöön lisäanalysointia varten ulkoisen isännän avulla
  • Visionary-T CX tarjoaa 3D-tiedot Ethernetin kautta
  • Visionary-T AG tarjoaa älykkään tiedonvähennystoiminnon
  • Visionary-T DT on konfiguroitavissa oleva Plug-and-play-3D-tunnistusanturi
  • Visionary-T AP perustuu SICKin AppSpace:een ja mahdollistaa sovellusten laatimisen SICK AppStudio:n avulla sekä sovelluskohtaisten Key App -sovellusten lataamisen anturiin SICK AppManager:illa

Yleiskatsaus

3D-snapshot – monipuolisesti käytettävissä sisätiloissa

Innovatiivisen 3D-snapshot-tekniikan ansiosta SICKin Visionary-T-3D-konenäköanturit tarjoavat täydellisen joustavuuden käytettäessä niitä sisätiloissa. Visionary-T toimittaa valon kulkuajan mittauksen (en.: time-of-flight measurement) perusteella reaaliajassa syvyystiedot jokaiselle pikselille, myös kiinteissä sovelluksissa. Anturit siirtävät täydelliset raakatiedot ja sovelluskohtaiset, esivalmistellut tiedot. Tämän lisäksi siirretään myös valmiiksi arvioidut mitta-arvot, jotka ovat yksinkertaisten anturivastausten tulosta. Näin välitetään aina soveltuvat informaatiot – räätälöitynä kutakin käyttökohdetta varten. Tehokkaat visualisointityökalut ja luotettavat 3D-tiedot tekevät Visionary-T:stä ihanteellisen ratkaisun esim. yhtiön sisäisessä logistiikassa, robotiikassa tai teollisuusajoneuvoissa käytettäväksi.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kuvanottonopeus jopa 50 3D-kuvaa sekunnissa
  • Etäisyysarvot: 144 x 176 pikseliä otosta kohti
  • 3D-tietojen tuottaminen gigabit-Ethernet-liitännän ja yksinkertaisten digitaalilähtöjen kautta
  • Sovelluskohtaisten tietojen valmistelu
  • Lämpötila-alue: 0 °C ... 50 °C tai 0 °C ... 45 °C (riippuu kotelosta), kotelointiluokka: IP 67

 

Robotiikan anturiratkaisut
Robotics image
Robotiikan anturiratkaisut
Robotics image

Yhteistyö silmien korkeudella

Onko sitten kyseessä Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling tai Position Feedback - SICKin anturit auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa.
Lisätietoja

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    TeknologiatTilannekuva, Kuva-analyysi
    Harmaasävytarkastukset
    ValonlähdeNäkymätön infrapunavalo (LED, 850 nm)
    Esikalibroitu
    KotelointiluokkaIP67
    Konfigurointiohjelmisto

    SOPAS ET, Java API (Matlab), web-palvelin, Telegram Interface (yleiskäyttö, esimerkiksi Python, C++, C#, PCL), web-palvelin, ROS, GenICam (Halcon)

    SOPAS ET, Java API (Matlab), web-palvelin, Telegram Interface (yleiskäyttö, esimerkiksi Python, C++, C#, PCL), web-palvelin

    SICK AppManager, SICK AppSpace, Web-palvelin, Telegram Interface

    Ethernet✔ , täydelliset tiedot etäisyys-, intensiteetti- ja luotettavuustiedot yhdessä snapshotissa ja laitteen ohjaus / ✔ , Mahdollisuus polaaritietojen tai karteesitietojen vähennykseen / ✔ , täydelliset tiedot, laitteen ohjaus, jokaisen ryhmän ja kuutiopäällyksen paikka- ja tunnistustila / ✔ , Tiedot ovat sovelluskohtaisia tai ne voidaan määritellä itse kehitetyillä sovelluksilla.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös