Kontakti
Palaute

3D-konenäkö
TriSpector1000

Intuitiivinen 3D-tarkastus

Hyötysi

  • Luotettava 3D-tarkastus myös väriltään, paikaltaan ja korkeudeltaan erilaisten osien kohdalla
  • Intuitiivinen käyttäjäliittymä takaa yksinkertaisen käyttöönoton ja käytön
  • Integroitu kuva-analyysi nopeaa parametrointia varten
  • Taatulla näkökentällä ja tallennettujen asetusten uudelleen käytöllä varmistetaan nopea laitteen vaihtaminen
  • Intensiteettitiedot parantavat 3D-navigointia ja mahdollistavat etiketin tai painetun kuvion paikallaolon tai objektin pyörimisen tarkistuksen
  • Tehtaalla kalibroidut tiedot helpottavat asennusta ja vähentävät siihen kuluvaa aikaa ja vaivaa
  • Kestää ankaria ympäristöjä ja ankaria olosuhteita elintarvikkeiden käsittelyn aikana

Yleiskatsaus

Intuitiivinen 3D-tarkastus

TriSpector1000 on konfiguroitava, itsenäinen anturi edullisia 3D-tarkastuksia varten. Anturi vastaa kaikkiin haasteisiin riippumatta tuotteen muodosta, väristä tai suunnasta. Nyt voidaan tarkistaa sisältö, täydellisyys ja tyhjyys kaikissa mitoissa. Se soveltuu erinomaisesti kulutustavara- ja pakkausteollisuuden laadunvalvontaan. Intuitiivisen käyttäjäliittymänsä ansiosta TriSpector1000 takaa yksinkertaisen käyttöönoton ja käytön. Jopa nopea ja ongelmaton laitteen vaihto on mahdollista niin, että näkökentät ovat taattuja ja tallennettuja asetuksia voidaan käyttää uudelleen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Liikkuvien osien 3D-tarkastus
  • Intuitiivinen käyttäjäliittymä
  • Integroitu kuva-analyysi
  • Yksinkertainen vaihtokonsepti
  • 3D-kuva, jossa korkea resoluutio sekä intensiteettipeittokuva
  • Tehtaalla kalibroidut 3D-tiedot, kaikkien mittojen tosiasialliset mm-arvot
  • Kestävä IP67-metallikotelo, jossa muovi-ikkunat

 

Robotiikan anturiratkaisut
Robotics image
Robotiikan anturiratkaisut
Robotics image

Yhteistyö silmien korkeudella

Onko sitten kyseessä Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling tai Position Feedback - SICKin anturit auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa.
Lisätietoja

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Teknologiat3D, LineScan, Kuva-analyysi
    Skannaus-/kuvantoistonopeus2.000 3D-profiilia/s
    ValonlähdeNäkyvä punainen valo (Laser, 660 nm)
    Esikalibroitu
    KotelointiluokkaIP67
    KonfigurointiohjelmistoSOPAS ET
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös