3D-konenäkö

SICKin 3D-konenäkösarja tarjoaa suuren valikoiman tehokkaita, joustavia ja luotettavia tuotteita ankariin teollisuusympäristöihin. Valikoima kattaa sekä monipuolisia suurnopeuskameroita, jotka ottavat korkealaatuisia 3D- ja kontrastikuvia, että älykkäitä konfiguroitavia erillisantureita, jotka mahdollistavat nopean kehittämisen ja yksinkertaisen integroinnin. Niiden skaalattavuus takaa optimaalisen sovituksen moniin 3D-konenäkösovelluksiin.
10 tulosta
- Etäisyysarvot: 250 × 496 pikseliä ja 2D-kuva: 544 × 828 pikseliä
- Laaja lämpötila-alue –40 °C ... +75 °C
- Kestävä kotelo: IP69K anturipäätä varten
- 2-in-1-ratkaisu: kahdeksan 3D- sekä 2D-kuvaa sekunnissa
- Älykäs kuvankäsittely: kohteiden luokittelu ja paikanmääritys
- Viimeisten tuntien aktiviteettitallennus mahdollista
- Tehdaskalibroidut 3D-millimetrimittaukset täydellä tuotantonopeudella
- Erittäin tarkat 3D-mittaukset leveysarvoille 100 mm ... 1,5 m
- Samanaikaiset 3D-, harmaataso- ja sirontamittaukset
- Ongelmaton integrointi, ulkoista valaistusta ei tarvita
- Kestävä kotelo ankariin ympäristöihin –30 °C:een asti
- Gigabitin Ethernetin ansiosta kamera soveltuu hajautettuun toimintaan, jossa kaapeloinnit ovat pitkiä
- Erittäin nopea ja laadukas 3D-mittaus
- MultiScan-toiminnon avulla mitataan 3D-muoto, kontrasti, väri ja sironta – kaikki tämä samanaikaisesti
- Anturien resoluutiot 1536 pikseliin asti 3D:llä ja 3072 pikseliin asti harmaatasoilla ja värillä
- Suuri joustavuus konfigurointiin, toimintaetäisyyteen ja näkökenttään
- Koneen sisäinen 3D-kalibrointi
- Gigabitin Ethernetin liitäntä ja CameraLink-liitäntä
- Liikkuvien osien 3D-, 2D- ja profiilitarkastukset
- Kuvan käsittely, valaistus ja analysointi – yhdellä ainoalla laitteella
- SICK AppSpace, ohjelmoitava 3D-kamera
- Täydellistä joustavuutta räätälöityihin ratkaisuihin
- SICK-algoritmit API ja HALCON
- Tehtaalla kalibroidut 3D-tiedot
- Verkkokäyttäjäliittymä
- SICKin CMOS-anturi ja ROCC-teknologia erinomaiseen 3D-suorituskykyyn
- Muokkaus jopa 15,4 gigapikseliä/sekunti.
- 3D-profiilit 7 kHz:n taajuudella täysformaatissa
- Anturin tarkkuus: 2 560 x 832 pikseliä
- Täyttää GigE Vision- ja GenlCam-standardien vaatimukset
- 3D-, heijastus- ja valon sirontaan perustuva mittaus yhdessä laitteessa
- Teollisuuskotelo, valinnaisesti kotelointiluokan IP65/67 mukainen
- Kuvanottonopeus jopa 50 3D-kuvaa sekunnissa
- Etäisyysarvot: 144 x 176 pikseliä otosta kohti
- 3D-tietojen tuottaminen gigabit-Ethernet-liitännän ja yksinkertaisten digitaalilähtöjen kautta
- Sovelluskohtaisten tietojen valmistelu
- Lämpötila-alue: 0 °C ... 50 °C tai 0 °C ... 45 °C (riippuu kotelosta), kotelointiluokka: IP 67
- Liikkuvien osien 3D-tarkastus
- Intuitiivinen käyttäjäliittymä
- Integroitu kuva-analyysi
- Yksinkertainen vaihtokonsepti
- 3D-kuva, jossa korkea resoluutio sekä intensiteettipeittokuva
- Tehtaalla kalibroidut 3D-tiedot, kaikkien mittojen tosiasialliset mm-arvot
- Kestävä IP67-metallikotelo, jossa muovi-ikkunat
- Paikallaan pysyvien kohteiden 3D-kuvankäsittely
- Laaja näkökenttä US- ja eurokuormalavojen skannaukseen
- Tehdaskalibroidun 3D-datan tarkka ja luotettava mittaus millimetrintarkasti
- Immuuni ympäristön valolle ja kontrastivaihteluille
- Kestävä kotelo integroidulla laservalonlähteellä
- 3D-pistepilvidata harmaasävytietojen kanssa
3D-snapshot – värikkäät näkymät tarkkaan tehdasautomaatioon
- Jopa 30 värillistä syvyyskuvaa sekunnissa
- Toimii täysin pimeässä ja enintään 40 klx:n päivänvalossa
- Resoluutio: 640 px x 512 px; millimetrin osien syvyystarkkuus
- 3D-väritietojen tulostus gigabitin Ethernet-liitännän kautta
- Lämpötila-alue: 0 °C ... 50 °C (riippuu kotelosta), kotelointiluokka: IP 67
- HDR-tila
- Edistynyt 3D-kuvankäsittely on tehty helpoksi
- Kohteen kontrastista ja väristä riippumaton
- Yksinkertaisesti käytettävä graafinen käyttöliittymä takaa nopean sovelluskehityksen
- Helppo yhdistää PLC:hen ja robottien ja muiden laitteistojen ohjauksiin esim. EtherNet/IP:n tai OPC:n välityksellä
- Kuvaa jopa 5000 profiilia sekunnissa
- Teollisuuskäyttöön sopiva kestävä metallikotelo
- This product family will be phased out soon
-
- Valitse