Kontakti
Palaute

2D-konenäkö

Tehokasta, helppoa kuvankäsittelyä

SICK tarjoaa tehokkaita konenäköantureita, jotka osoittavat kykynsä eri aloilla silloin, kun tavanomaiset anturit lakkaavat toimimasta. Konenäköanturit tarjoavat mallikohtaisesti täyden työkaluvalikoiman paikoitus-, tarkastus-, mittaus- ja lukusovelluksiin. Joustava optinen rakenne sopii lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Käytön yksinkertaisuus varmistetaan automaattisella suuntauksella, älykkäillä algoritmeilla ja intuitiivisella käyttöliittymällä.

Suodata:

7 tulosta

1 - 7 tulosta 7

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Hienopaikoitusratkaisu yksi- ja kaksisyvyyksisissä hyllyvarastoissa
  • Yksi- ja kaksisyvyyksinen hyllyvarastointi yhden laitteen avulla
  • Käyttäjäystävällinen verkkoliitäntä
  • PROFINET ja digitaalilähtö
  • Kestävä metallikotelo ja IP67-suojus
  • LEDit, kohdelaser, painikkeet laitteessa ja valinnainen microSD-muistikortti
  • Esiasennettu, esitarkennettu ja esiparametroitu
  • Pääsy kuvatietoihin
Tuoteperhe Inspector
Älykäs kuvankäsittely vaivattomassa anturipaketissa
  • Paikoitus, tarkastus ja mittaus suuressa nopeudessa
  • Tehokas paikoitus koko kuva-alueelta kiertokulmasta ja koosta riippumatta
  • Ainutlaatuinen kotelorakenne tukee diffuusoria ja erilaisia optisia lisälaitteita
  • Käyttäjänläheinen vaiheittainen konfigurointi PC:ltä
  • Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
  • Joustavat liitännät koneen integrointia ja käyttöliittymän suunnittelua varten
Tuoteperhe InspectorP64x
Konfiguroitava. Ohjelmoitava. Taloudellinen. Nopea.
  • 2D-konenäköanturi, 1,7 megapikseliä
  • SensorApp-konfigurointi verkkoselaimessa
  • Uusien SensorApp:ien ohjelmointi SICK AppStudiossa
  • Joustava C-Mount-objektiivi, jossa integroitu valaistus
  • Kohdelaser, äänimerkki ja takaisinkytkentäspotti
  • Sisältää HALCON-käyntiaikalisenssin ja SICK Algorithm Libraryn
Tuoteperhe InspectorP65x
Konfiguroitava. Ohjelmoitava. Tehokas. Suuret kattavuudet.
  • 2D-konenäköanturit, 2,1 ja 4,2 megapikseliä
  • SensorApp-konfigurointi verkkoselaimessa
  • Uusien SensorApp:ien ohjelmointi SICK AppStudiossa
  • Joustava C-Mount-objektiivi, jossa integroitu valaistus
  • Kohdelaser, äänimerkki ja takaisinkytkentäspotti
  • Sisältää HALCON-käyntiaikalisenssin ja SICK Algorithm Libraryn
Tuoteperhe InspectorP63x
Konfiguroitava. Ohjelmoitava. Kompakti. Monipuolinen.
  • 2D-konenäköanturit, 1,3 ja 1,9 megapikseliä
  • SensorApp-konfigurointi verkkoselaimessa
  • Uusien SensorApp:ien ohjelmointi SICK AppStudiossa
  • Joustavat S- ja C-Mount-objektiivit, joissa integroitu valaistus
  • Kohdelaser, äänimerkki ja takaisinkytkentäspotti
  • Sisältää HALCON-käyntiaikalisenssin ja SICK Algorithm Libraryn
Tuoteperhe midiCam
Kestävä, teollisuuskelpoinen streaming-kamera GigE-liitännällä
  • Kestävä kotelo kotelointiluokan IP 67 mukaan
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Laaja-alue-jännitesyöttö 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-pistoliitin GigE-liitännälle
  • M12-pistoliitin jännitesyötölle ja digitaalisille tuloille ja lähdöille
  • Väri-, yksiväri- ja NIR-vaihtoehdot
  • Liitäntä C-Mount-objektiiville
Tuoteperhe picoCam
Erittäin kompakti, teollinen streaming-kamera GigE-liitännällä
  • Erittäin kompakti kotelo
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Laaja-alue-jännitesyöttö 12 V DC ... 24 V DC
  • Ruuvattava RJ45-GigE-liitäntä
  • Ruuvattava Hirose-pistoliitin jännitesyötölle ja digitaalisille tuloille ja lähdöille
  • Väri-, yksiväri- ja NIR-vaihtoehdot
  • Liitäntä C-Mount-objektiiville

1 - 7 tulosta 7

Ylös