Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet
Kiinnityssarja
2086761
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Lisävarusteryhmä | Kiinnityskulmat ja -levyt |
Tarvikeryhmä | Kiinnityskulmat |
Sopii seuraaville: | TiM |
Materiaali | Eloksoitu alumiini |
Toimituksen sisältö | Sis. kiinnitystarvikkeet |
Mitat (l x k x p) | 101,5 mm x 92 mm x 75 mm |
Kuvaus | Kiinnityssarja, törmäyssuoja ja suuntausapu |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002615 |
ETIM 6.0 | EC002615 |
ETIM 7.0 | EC002615 |
ETIM 8.0 | EC002615 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Tekniset piirustukset
mittapiirros: kiinnityssarja
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.