Magneettiset lähestymiskytkimet
MQB

Magneettiset lähestymiskytkimet suorakulmaisessa kotelossa

Hyötysi

  • Oikosulkusuoja (tahdistettu)
  • Pitkällä tunnistusetäisyydellä saadaan aikaan luotettava kytkentä
  • Helposti asennettava edullinen anturiratkaisu
  • Kompakti rakenne mahdollistaa helpon integroinnin koneeseen

Yleiskatsaus

Magneettiset lähestymiskytkimet suorakulmaisessa kotelossa

MQB magneettiset lähestymiskytkimet tunnistavat luotettavasti kestomagneetit ei-magnetoivien materiaalien läpi kuten esim. ruostumaton teräs, alumiini, muovi tai puu. MQB-antureiden kompakti muotoilu mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Anturit kestävät erittäin hyvin pölyä, kuumuutta ja tärinöitä, jonka vuoksi niitä voidaan luotettavasti käyttää myös ankarissa ympäristöissä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Koko: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Tunnistusetäisyydet: 60 mm asti
  • Sähköinen liitäntä: DC 3-johdin
  • Kotelointiluokka: IP 67
  • Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
  • Kestävä VISTAL®-kotelo
  • Kestomagneettien tunnistus ei-ferromagneettisten materiaalien läpi, kuten esim. ruostumaton teräs, alumiini, muovi tai puu
  • Korkean lämpötilan sovellukset voidaan ratkaista asennettaessa kestomagneetti korkean lämpötilan alueelle ja anturi tämän takana olevalle lämpöeristetylle alueelle

Lataukset