Magneettiset lähestymiskytkimet
MMN

NAMUR-malliset magneettiset lähestymiskytkimet sylinterimäisessä kotelossa

Hyötysi

  • NAMUR-malli huolehtii varmasta toiminnasta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä
  • Kosketukseton toimintatapa estää pölyn, lian tai tärinöiden aiheuttamat tunnistushäiriöt, pidentää anturin käyttöikää ja alentaa koneen kunnossapitokustannuksia
  • Pitkällä tunnistusetäisyydellä saadaan aikaan luotettava kytkentä
  • Yleiskäyttöinen, koska tunnistus voi tapahtua myös muiden esineiden kuten esim. muoviseinien tai ei-magneettisten ruostumattomien terässeinien läpi

Yleiskatsaus

NAMUR-malliset magneettiset lähestymiskytkimet sylinterimäisessä kotelossa

Magneettisilla lähestymiskytkimillä voidaan pitkillä tunnistusetäisyyksillä ongelmattomasti hoitaa magneettisten esineiden luotettava ja tarkka tunnistus materiaalien läpi. Ne sopivat ankariin ympäristöihin, eivätkä ole herkkiä pölylle, kuumuudelle ja tärinöille. Tyypillisiä käyttöalueita löytyy sieltä, missä muiden antureiden teknologiat eivät riitä. NAMUR-malli räjähdysvaarallisiin tiloihin on saatavissa kokoina MM12 ja MM18.

Yhdellä silmäyksellä
  • Rakenne: M12 - M18
  • Tunnistusetäisyydet: 120 mm asti
  • Sähköinen liitäntä: NAMUR
  • Kotelointiluokka: IP 67
  • Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
  • Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
  • Kestomagneettien tunnistus ei-ferromagneettisten materiaalien läpi, kuten esim. ruostumaton teräs, alumiini, muovi tai puu
  • NAMUR-malli käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä

Lataukset