Yleiskatsaus
Magneettiset lähestymiskytkimet sylinterimäisessä kotelossa
Magneettisilla lähestymiskytkimillä voidaan pitkillä tunnistusetäisyyksillä ongelmattomasti hoitaa magneettisten esineiden luotettava ja tarkka tunnistus materiaalien läpi. Ne sopivat ankariin ympäristöihin, eivätkä ole herkkiä pölylle, kuumuudelle ja tärinöille. Anturit sylinterimäisissä koteloissa ovat saatavissa kokoina MM08, MM12 ja MM18.
Yhdellä silmäyksellä
- Rakenne: M8 - M18
- Tunnistusetäisyydet: 120 mm asti
- Sähköinen liitäntä: DC 3-johdin
- Kotelointiluokka: IP 67
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
- Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
- Kestomagneettien tunnistus ei-ferromagneettisten materiaalien läpi, kuten esim. ruostumaton teräs, alumiini, muovi tai puu
- Korkean lämpötilan sovellukset voidaan ratkaista asennettaessa kestomagneetti korkean lämpötilan alueelle ja anturi tämän takana olevalle lämpöeristetylle alueelle