Yleiskatsaus
Tunnistusanturi magneettikoodattujen merkkien lukemiseen
MIS on magneettikoodattu tunnistusanturi, ja sitä käytetään magneettikoodattujen merkkien tunnistukseen. MIS-anturia käytetään yhdessä magneettikoodattujen merkkien tai vaihtoehtoisesti SICKin kiinnityspidikkeen kanssa. Merkkinumero tuotetaan joko analogisen jännite- ja virtalähdön tai IO-Link:in kautta. Analoginen lähtö on tehtaalla jaettu 16 askelmaan niin, että voidaan erottaa 15 magneettikoodattua merkkiä. Tunnistuksen lisäksi merkin paikallaolo ilmoitetaan digitaalisen kytkentälähdön kautta ohjauslaitteelle. Toimintatapansa ansiosta MIS-anturit sopivat yksinkertaisiin tunnistustehtäviin esimerkiksi työkalun tai muodon vaihdon yhteydessä. Jo magneettikoodatut merkit vähentävät ohjelmointiin kuluvaa aikaa, koska merkkejä ei ensin tarvitse kuvata. Anturi ja merkki (merkit) on vain kiinnitettävä toivottuun kohtaan (toivottuihin kohtiin), jonka jälkeen anturit ovat käyttövalmiita.
Yhdellä silmäyksellä
- Tunnistusanturi magneettikoodattujen merkkien lukemiseen
- Merkkinumero tuotetaan joko analogisen jännite- ja virtalähdön tai IO-Link:in kautta
- Digitaalinen kytkentälähtö merkin paikallaolon tunnistukseen