Kapasitiiviset lähestymiskytkimet
CQF

Luotettava vesipohjaisten nesteiden pinnankorkeusmittaus

Hyötysi

  • Luotettava pinnankorkeusmittaus – vaahdon, kosteuden ja kerääntymien kompensointi
  • Joustava ja yksinkertainen asennus – mukana toimitetun asennuspidikkeen ansiosta
  • Nopea käyttöönotto – Plug-and-play
  • Nopea mukautus vaativille sovelluksille – opetus johdon kautta
  • Tilaa säästävä, kompakti kotelo, kotelointiluokka: IP67, IP68, IP69K

Yleiskatsaus

Luotettava vesipohjaisten nesteiden pinnankorkeusmittaus

Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi CQF tunnistaa nesteet säiliön seinämän läpi tai suoralla kosketuksella nesteisiin. Mittausperiaatteella kompensoidaan vaahto, kosteus ja kerääntymät. Näin varmistetaan, että CQF tunnistaa ainoastaan säiliössä olevan nesteen – eikä muuta. Vakiosovelluksissa anturi on välittömästi käyttövalmis ilman lisäasetuksia. Vaativiin sovelluksiin se voidaan johdon kautta opettaa nopeasti ja helposti. Asennussarja tarjoaa erilaiset asennusmahdollisuudet, jonka johdosta CQF soveltuu lukuisiin asiakassovelluksiin.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kompakti, kestävä kotelo, kotelointiluokka: IP67, IP68, IP69K
  • Lähtösignaali: 100 mA, lähtötapa ja -toiminto valittavissa: PNP/NPN, sulkeutuva kosketin/avautuva kosketin
  • Kaksi LED-valoa jännitesyötön ja lähtösignaalin ilmaisemiseen
  • Johto ja johto urosliittimellä M8
  • Mukana toimitettu asennuspidin
  • CULus-hyväksyntä
  • Ecolab-sertifioitu

Edut

Luotettava nesteiden pinnankorkeusmittaus

SICKin kapasitiivinen pinnankorkeusanturi CQF16 on suunniteltu vesipohjaisten nesteiden tunnistukseen. Niitä ovat esim. vesi, maito, hunaja, siirappi, muste, ihmiskehon nesteet (kuten veri), hapot, emäksiset liuokset ja muut nesteet, joiden johtavuus on enintään 50 mS/cm. CQF16 tunnistaa nämä aineet ei-metallisten (muovista tai lasista valmistettujen) säiliöiden sisä- tai ulkopuolelta. Anturi kompensoi vaahdon, kosteuden ja kerääntymät, mikä mahdollistaa luotettavan pinnankorkeusmittauksen.

Tulos: ”parhaan mahdollisen laitteiston käytettävyyden varmistaminen”

Joustava ja yksinkertainen asennus, nopea käyttöönotto

Mukana toimitetun asennuspitimen ansiosta CQF16 on helppo kiinnittää moniin lasisiin tai muovisiin putkiin ja säiliöihin. Anturin lukituksen avulla anturi voidaan kiinnittää lujasti säiliön seinämään. Lisäksi se mahdollistaa anturin vaihtamisen tekemättä muutoksia asennuslaitteeseen. Useimmissa sovelluksissa anturi voidaan kytkeä plug-and-play-tekniikalla, jolloin se on välittömästi käyttövalmis. Vaativiin sovelluksiin anturi voidaan opettaa johdon kautta. Kaksi LED-valoa kertovat jännitelähdön ja lähtötoiminnon tilan ja varmistavat siten nopean käyttöönoton.

Useita eri liitäntätapoja: putkiasennus
Erilaisia liitäntämahdollisuuksia tarpeidesi mukaan
LED-näyttö helpottaa käyttöönottoa

Tulos: ”Vaivattomampi asennus ja käyttöönotto säästävät aikaa ja kustannuksia”

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    RakenneSuorakulmainen
    Mitat (l x k x s)16 mm x 34 mm x 8 mm
    Tunnistusetäisyys Sn≤ 6 mm
    Kotelon materiaaliMuovi
    KotelointiluokkaIP67, IP68, IP69K
    LiitäntäJohto / Johto urosliittimellä
    Sähköinen varustusDC 4-johdin
    Tietoliikenneliitäntä-
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset