Yleiskatsaus
Luotettavat kapasitiiviset anturit suorakulmaisessa kotelossa
Kapasitiiviset lähestymiskytkimet voivat tunnistaa kaiken tyyppisiä materiaaleja: pulverimaiset, granulaattimaiset, nestemäiset ja kiinteät aineet – ja tämän myös muovisten seinien läpi. SICKin kapasitiivisillä lähestymiskytkimillä on lisäksi vielä hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC), joka vähentää vikakytkentöjen määrää.
CQ-sarja on rakenteeltaan suorakulmainen ja sopii erinomaisesti erilaisiin asennusolosuhteisiin.
Yhdellä silmäyksellä
- Suorakulmainen kotelo
- Tunnistaa pulverit, granulaatit, nesteet ja kiintoaineet
- Hyvä EMC-häiriösieto
- Sähköinen liitäntä: DC 4-johdin
- Syöttöjännite: DC 10 V ... 36 V
- Oikosulkusuoja (tahdistettu)