Kustannustehokkaat anturit perinteisiin ja monimutkaisempiin käyttötarkoituksiin
Hyvä iskun- ja tärinänkestävyys ja monet diagnoosimahdollisuudet vähentävät koneen seisokkeja
Vakaat prosessit erittäin hyvän sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja tarkkojen toiminta-asennon säätöjen ansiosta
Nopea asennus visuaalisen säätöavun ja yleispätevien kiinnitystarvikkeiden ansiosta
Varaston optimointi monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja IO-Linkin tarjoamien säätövaihtoehtojen avulla
Smart Sensor -anturit tekevät koneen prosesseista nopeampia, tehokkaampia ja läpinäkyvämpiä ja mahdollistavat ennaltaehkäisevän huollon ja Teollisuus 4.0 -sovellukset
Kapasitiiviset CMB-lähestymiskytkimet tunnistavat kohteita ja pinnankorkeuksia pintojen väristä, heijastusasteesta ja kiillosta riippumatta. Ne tunnistavat jauhemaiset, granulaattimaiset, nestemäiset ja kiinteät aineet – jopa ei-metallisten, esim. muovisten tai lasisten seinien läpi. Hyväksi todetut kestävät anturit ovat kustannustehokkaita, ja niillä on erittäin hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC), joka estää vikakytkentöjä ja lyhentää seisokkiaikoja. IO-Link-liitännän avulla voidaan tehdä erilaisia parametrointeja ja lukea tarkkoja tietoja. Siksi CMB-kytkimet sopivat myös monimutkaisempiin käyttötarkoituksiin ja mahdollistavat ennaltaehkäisevän huollon.
Kytkentäpisteen asettelu potentiometrin, johdon tai IO-Linkin kautta
Ecolab-sertifioitu
Edut
Kestäviä, kustannustehokkaita antureita myös monimutkaisempiin sovelluksiin
Kapasitiiviset CMB-lähestymiskytkimet tunnistavat kohteita ja pinnankorkeuksia pintojen väristä, heijastusasteesta ja kiillosta riippumatta. Ne tunnistavat jauhemaiset, granulaattimaiset, nestemäiset ja kiinteät aineet – jopa ei-metallisten, esim. muovisten tai lasisten seinien läpi. Toisaalta hyväksi todettu epäherkkä anturitekniikka tukee laitteiston hyvää käytettävyyttä, toisaalta anturit ovat niin joustavia ja antavat niin kattavia mittaustietoja, että ne sopivat käytettäviksi myös monimutkaisemmissa sovelluksissa.
Niin jauhemaiset, granulaattimaiset, nestemäiset kuin kiinteätkin materiaalit ovat luotettavasti tunnistettavissa.
CMB-lähestymiskytkimet tunnistavat kohteita ja pinnankorkeuksia pintojen heijastusasteesta ja kiillosta riippumatta.
IO-Linkin, käytännöllisten säätömahdollisuuksien ja Smart Sensor -toimintojen ansiosta CMB-kytkimet sopivat myös monimutkaisempiin sovelluksiin.
Epäherkkä ja sopii lukuisiin sovelluksiin: kapasitiiviset CMB-lähestymiskytkimet tarjoavat IO-Link-liitännän ansiosta paljon erilaisia käyttömahdollisuuksia.
Smart Sensor -teknologia
IO-Link mahdollistaa kapasitiivisten CMB-lähestymiskytkinten vielä nopeamman konfiguroinnin ja käyttöönoton. Laajennetut diagnoosimahdollisuudet parantavat laitteiston käytettävyyttä, ja IO-Link-liitännän ja Smart Sensor -toimintojen avulla kustannustehokkaat anturit selviävät luotettavasti myös monimutkaisista tehtävistä.
Enemmän käyttökohteita, enemmän tietoja, enemmän diagnooseja: CMB-lähestymiskytkimet tunnistavat selvästi hyvin monenlaisia materiaaleja.
Kestävät, luotettavat ja helposti asennettavat anturit säästävät kustannuksia vähentämällä koneiden seisokkeja ja nopeuttamalla käyttöönottoa.
Kattavampi ja helpompi diagnoosi IO-Link-liitännän ansiosta.
Houkutteleva hinta-laatusuhde, joustavuus ja nopea käyttöönotto: kapasitiiviset CMB-lähestymiskytkimet IO-Linkin kanssa mahdollistavat kustannussäästöjä monella tasolla ja helpottavat diagnoosien tekemistä.
Koneen erittäin suuri käytettävyys, helppo asentaa ja vaihtaa
Kestävien kapasitiivisten CMB-lähestymiskytkinten konfigurointi onnistuu helposti ja nopeasti potentiometrin, johdon tai IO-Linkin välityksellä. Lisäksi niiden yleispätevät kiinnitystarvikkeet ja optinen säätöapu säästävät aikaa käyttöönoton ja vaihdon yhteydessä. Antureiden seittäin hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus takaa koneen erinomaisen käytettävyyden.
Koneen erinomainen käytettävyys: kestävien anturien erittäin hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus estää virhekytkentöjä ja lyhentää seisokkiaikoja.
Joustava käytössä: kompakti kotelo ja yleispätevät kiinnitystarvikkeet mahdollistavat käytön lukuisissa käyttökohteissa.
Potentiometrin, johdon tai IO-Linkin välityksellä CMB-lähestymiskytkinten säätäminen sujuu helposti ja nopeasti.
Älykästä ja nopeaa: Kapasitiivisten CMB-lähestymiskytkinten konfigurointi sujuu intuitiivisesti. Potentiometrin, johdon tai IO-Linkin välityksellä.