Yleiskatsaus
Luotettavat pitkäikäiset anturit kohteiden tunnistukseen ja pinnankorkeusmittaukseen
Kapasitiiviset lähestymiskytkimet tunnistavat kaiken tyyppisiä materiaaleja: pulverimaiset, granulaattimaiset, nestemäiset ja kiinteät aineet – ja tämän myös muovisten tai lasisten seinien läpi.
SICKin kapasitiivisillä lähestymiskytkimillä on lisäksi vielä erittäin hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC), joka estää vikakytkentöjä.
Yhdellä silmäyksellä
- Sylinterimäiset kotelo kokoina M12, M18 ja M30
- Tunnistaa pulverit, granulaatit, nesteet ja kiintoaineet
- Hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus
- Sähköinen liitäntä: DC 2- ja DC 4-johdin
- Syöttöjännite: DC 10 V ... 36 V
- Visuaalinen säätöapu
- Tunnistusetäisyydet 25 mm asti
- Kotelointiluokka: IP 65, IP 68, IP 69K