Yleiskatsaus
Anturit sylinterimäisissä PTFE-koteloissa käytettäväksi aggressiivisissa ympäristöolosuhteissa
Kapasitiiviset lähestymiskytkimet voivat tunnistaa kaiken tyyppisiä materiaaleja: pulverimaiset, granulaattimaiset, nestemäiset ja kiinteät aineet.
CM18 PTFE on ihanteellinen esim. happojen tai liuotinaineiden pinnankorkeuden tunnistamiseen. Sitä käytetään myös kohteiden tunnistukseen aggressiivisissa ympäristöissä (happohöyryt). PTFE kestää lähes kaikkia kemiallisia ja orgaanisia liuotinaineita.
Yhdellä silmäyksellä
- M18 - sylinterimäinen kotelo
- Tunnistaa pulverit, granulaatit, nesteet ja kiintoaineet
- Hyvä EMC-häiriösieto
- Sähköinen liitäntä: DC 4-johdin
- Syöttöjännite: DC 10 V ... 36 V
- Oikosulkusuoja (tahdistettu)
- Kotelomateriaalina PTFE
- Suojausluokka IP 67