Lector61x on pienin Lector®-sarjan kamerapohjainen koodinlukija. Sitä käytetään 1D- 2D- ja pinokoodien luotettavaan lukemiseen, ja sen tyypillisiä ominaisuuksia ovat erittäin pienten koodien erinomainen luku riippumatta pintaominaisuuksista tai materiaalin väristä. Kompakti kotelo ja joustava kaapelin sisäänvienti tekevät laitteesta ihanteellisen koodinlukijan tuotantolinjoille, joissa asennustilaa on rajoitetusti. Sen tarkennus voidaan säätää eri tavoilla ja portaattomasti joko manuaalisesti tai nestelinssitekniikan avulla automaattisesti, ja siksi käyttö on mahdollista lyhyillä ja pitkillä lukuetäisyyksillä. Snap-in-kiinnitys mahdollistaa nopean ja edullisen asennuksen.
Yhdellä silmäyksellä
Tehokas DPM-koodinlukija
Kompakti rakenne
Erittäin nopea Snap-in-asennus
Tarkennus voidaan säätää manuaalisesti tai nestelinssitekniikan avulla automaattisesti
Ohjattava monivärivalaistus ja valinnainen polarisaatiosuodin
Suurennuslasitoiminto pienimpienkin koodien lukuun
Helppo, automaattinen asetus
Integroitu laseretäisyysmittaus (ToF)
Edut
Tilaa säästävä formaatti
Lector61x on erittäin kompakti, kamerapohjainen koodinlukija, joka mahtuu hyvin pieneenkin tilaan.
Joustava asennus
Joustavalla kaapelin sisäänviennillä varustetun pistokeyksikkönsä ansiosta Lector61x sopii myös asennuskoneiden hyvin rajoitettuihin asennustiloihin esim. elektroniikkateollisuudessa.
Integroitu suurennuslasitoiminto
Lector61x tarjoaa jopa 50–300 mm:n lukualueen sekä erityisen optisen muotoilun, johon sisältyy mm. suurennuslasitoiminto. Siksi se on käytössä erityisen monipuolinen ja lukee myös alle 1 mm:n kokoisia mikrokoodeja.
Säästää tilaa tehokkuudesta tinkimättä: kompakti rakenne, johon sisältyy pistokeyksikkö joustavalla kaapelin sisäänviennillä ja Lector61x-laitteen erityinen optinen muotoilu mahdollistavat monipuolisen käytön tuotantolinjoilla, joilla asennustilaa on vähän.
Napsauta paikalleen, säädä ja asenna
Erittäin nopea asennus Paikalleen napsautettava pidike mahdollistaa muutamassa sekunnissa kustannuksiltaan edullisen asennuksen. Optiset lisävarusteet, kuten polarisaatiosuodatin, on helppo kiinnittää ilman lisätyökaluja. Integroitu sijaintianturi säästää lisää aikaa ja vaivaa Lector61x-laitteen suuntauksessa.Portaattomasti tarkennettava Maksimaalisesta joustavuudesta tarkennuksen yhteydessä huolehtii 50 ja 300 m:n välillä säädettävä polttopiste. Lisäetu: Etulasia ei tarvitse irrottaa sitä varten, ja asennettu etäisyysanturi antaa palautetta heti, kun kuva on terävä.Parametrit määritetty älykkäästi Ohjattu asennustoiminto ohjaa käyttäjän sujuvasti ja ymmärrettävästi läpi parametrien määrityksen. Lector61x säätää itsensä automaattisesti. Automaattisen parametrikytkennän ansiosta se hallitsee muuttuvat lukuolosuhteet täysin ja takaa siten myös suuremman lukunopeuden.
Käyttövalmis erittäin lyhyessä ajassa: muutamassa sekunnissa sujuvan asennuksen, helpon asetusten määrityksen ja automaattisen konfiguroinnin ansiosta Lector61x säästää vaivaa, aikaa ja siten myös kustannuksia.
Tehty kaikkiin tehtäviin
Toimii myös vähäisillä kontrasteilla Tehokkaan DPM-dekooderin ansiosta Lector61x lukee luotettavasti myös DPM-koodit, joiden kontrastit ovat heikkoja ja/tai joissa on vääristymiä.Pitää myös pienistä Suurennuslasitoiminnolla varustetun erityisoptiikkansa ansiosta Lector61x sopii pienimpienkin mikrokoodien lukemiseen: 1D-koodien solukoko on enintään 0,02 mm ja 2D-koodien 0,04 mm.Rakastaa kaikkia värejä All-in-one-valaistuskonseptin avulla, johon sisältyy säädettävä valaistuksen väri, Lector61x hallitsee erilaisia pinnan värejä ja ominaisuuksia.
Pieni, nopea, yleiskäyttöön sopiva: Lector61x voidaan mukauttaa yksilöllisesti mitä erilaisimpiin vaatimuksiin, saa aikaan luotettavia tuloksia myös vaikeissa olosuhteissa ja auttaa siten parantamaan tuottavuutta.
4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED
SICK tarjoaa laajan tunnistus- ja konenäköratkaisujen valikoiman, joihin kuuluvat tuotteet anturin valmistaja itse kehittää ja toteuttaa. Päädyitpä juuri nyt mihin tahansa ratkaisuun: 4Dpro-konsepti on joustava myös tulevaisuudessa. Kaikki 4Dpro-anturit ovat yhteensopivia ja keskenään vaihdettavissa. Yhtenäinen liitäntätekniikka, yhtenäinen käyttöliittymä ja yhtenäinen lisävarustekonsepti – tämä ainutkertainen yhdistelmä on nimeltään 4Dpro.
Yhtenäinen liitäntätekniikka Kaikissa 4Dpro-antureissa on käytetty samaa modulaarista liitäntätekniikkaa. Tämä takaa joustavan kenttäväyläyhteyden ja korkean prosessiturvallisuuden. Tuplahyöty asiakkaalle: helppo tilausprosessi ja vähäisempi integrointiin kuluva aika ja kustannukset.Yhtenäinen käyttöliittymä Kaikissa 4Dpro-antureissa on käytetty SICKin eri laitteiden kanssa toimivaa konfigurointiohjelmistoa. Tämä mahdollistaa kaikkien tekniikoiden sujuvan käytön. Tiedot siirretään kulloinkin toivotussa muodossa ohjauslaitteeseen ja 4Dpro-antureiden tulot ja lähdöt voidaan nopeasti analysoida tapahtumamonitorin avulla.
Turvallinen sijoittaminen, helppo käyttöönotto, vähäiset koulutuskustannukset, nopea ja joustava vaihto, myös eri tunnistustekniikkojen välillä vaihdeltaessa.
SICK LifeTime Services
SICKin palvelut parantavat koneiden ja laitteistojen tuottavuutta, kasvattavat globaalisti ihmisten turvallisuutta, luovat pohjan kestävälle taloudelle ja huolehtivat investointituotteiden suojaamisesta. Itse neuvontapalveluiden lisäksi SICK tukee asiakasta suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa sekä laitteistojen käytössä käyttöpaikalla.
Palvelut käsittävät kaiken aina huollosta, tarkastuksesta ja suorituskyvyn tarkastuksesta laitteistojen modernisointiin ja päivitykseen. Modulaariset tai yksilölliset huoltosopimukset kasvattavat laitteistojen käyttöikää ja näin myös niiden käytettävyyttä. Antureiden ja järjestelmien avulla häiriöt ja raja-arvojen ylitykset voidaan jatkuvasti tunnistaa.
Neuvonta ja suunnittelu Sovelluskohtainen tuoteneuvonta, tuotteen integrointi ja itse sovellusta koskeva neuvonta.Käyttöönotto ja huolto Koulutettu SICK-huoltoteknikko suorittaa asianmukaisen käyttöönoton ja huollon – käyttökohdeoptimoidusti ja kestävästi.Huoltosopimukset Takuun pidennys, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, huolto, käytettävyystakuut ja muut modulaariset moduulit voidaan pyydettäessä yhdistää yksilöllisesti toisiinsa.