Kontakti
Palaute

Kaltevuusanturit
TMS/TMM88

Erittäin tarkka kaltevuusmittaus ankariin ympäristöolosuhteisiin

Hyötysi

  • Kaltevuusmittaus kahdessa akselissa ilman keskinäistä vaikutusta
  • Yksiakselinen 360°-kaltevuusmittaus parametroitavalla nollapisteellä
  • Joustava mukautus sovellukseen CANopen-liitännän tai kädessä pidettävän ohjelmointityökalun PGT-12-Pro kautta
  • Luotettava lähtösignaali parametroitavan digitaalisuodattimen ansiosta
  • Sopii tarkkaan tasonsäätöön koko mittausalueen hyvän tarkkuuden ja erinomaisen lämpötilavakavuuden ansiosta.
  • Täysin valetun elektroniikan ansiosta käytettävissä myös ankarissa ympäristöolosuhteissa

Yleiskatsaus

Erittäin tarkka kaltevuusmittaus ankariin ympäristöolosuhteisiin

Yksiulotteinen kaltevuusanturi TMS88 ja kaksiulotteinen kaltevuusanturi TMM88 mittaavat tarkkuudella jopa +/- 0,02°. Kaltevuusarvo asetetaan käytettäväksi joko virta- ja jänniteliitännän kautta lineaarisoidulla lähtösignaalilla tai standardisoidun CANopen-liitännän kautta. Kädessä pidettävä ohjelmointityökalu PGT-12-Pro mahdollistaa mukavan kaltevuusantureiden parametroinnin niiden mukauttamiseksi optimaalisesti sovellukseen.

Antureita on saatavissa UV-valoa sietävissä muovikoteloissa sekä kestävissä alumiinikoteloissa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kaltevuusanturi mitta-alueella 360° (yksiakselinen) tai ± 90° (kaksiakselinen)
  • Kompensoitu poikittaisherkkyys ja parametroitava värinäesto
  • Vapaasti konfiguroitavat virta- ja jänniteliitännät tai mukava CANopen-liitäntä
  • Tarkkuus ± 0,02°:een asti
  • Muovi- tai alumiinikotelo
  • Ohjelmoitavissa PGT-12-Pro:lla

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Akselien määrä1 / 2
    Tietoliikenneliitäntä

    4...20 mA

    0...10 V

    CANopen

    Mitta-alue
    Yksiakselinen360°
    Kaksiakselinen± 90°
    Kotelon materiaaliAlumiini / Muovi PBT
    Liitäntätyyppi

    Urosliitin, M12, 5-napainen

    Urosliitin, M12, 5-napainen 1)

    Naarasliitin, 1 x M12, 5-napainen

    Urosliitin, 1 x M12, 5-napainen

    Ohjelmoitava/parametroitavaPGT-12-Pron kautta
    Tarkkuus
    ± 90°, kaksiakselinen, ≤ ± 60°Typ. ± 0,1°, max. ± 0,2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,2°, max. ± 0,4°
    Typ. ± 0,2°, max. ± 0,3°
    ± 90°, kaksiakselinen, ≤ ± 60°Typ. ± 0,02°, max. ± 0,06°
    ≤ ± 70°Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,08°, max. ± 0,24°
    ≤ ± 85°Typ. ± 0,16°, max. ± 0,48°
    Typ. ± 0,02°, max. ± 0,05°
    Typ. ± 0,04°, max. ± 0,1°
    Typ. ± 0,08°, max. ± 0,2°
    Typ. ± 0,16°, max. ± 0,4°
    360°, yksiakselinenTyp. ± 0,15°, max. ± 0,25°
    Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12°
    • 1) Liitäntäjohdon maks. pituus: 3 metriä.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös