Kontakti
Palaute

Kaltevuusanturit
TMS/TMM61

Tarkka kaltevuusmittaus ja kompakti rakenne

Hyötysi

  • Kaltevuusmittaus kahdessa akselissa ilman keskinäistä vaikutusta
  • Yksiakselinen 360°-kaltevuusmittaus parametroitavalla nollapisteellä
  • Joustava mukautus sovellukseen CANopen-liitännän tai kädessä pidettävän ohjelmointityökalun PGT-12-Pro kautta
  • Luotettava lähtösignaali parametroitavan digitaalisuodattimen ansiosta
  • Tarkka tasonsäätö koko mittausalueen hyvän tarkkuuden ansiosta
  • Kompakti muotoilu sovelluksille, joiden asennusolosuhteet ovat rajoitettuja
  • Täysin valetun elektroniikan ansiosta käytettävissä myös ankarissa ympäristöolosuhteissa

Yleiskatsaus

Tarkka kaltevuusmittaus ja kompakti rakenne

Yksiulotteinen kaltevuusanturi TMS61 ja kaksiulotteinen kaltevuusanturi TMM61 asettavat uusia virstanpylväitä kokonsa, joustavuutensa ja tehokkuutensa osalta. Anturit tarjoavat pienessä, kestävässä muovikotelossa erittäin hyvän resoluution ja tarkkuuden – ja tämän koko mitta-alueella ja erilaisissa ympäristöolosuhteissa. CANopen-liitännän kautta voidaan mukauttaa useat laiteparametrit, siten että anturi voidaan optimaalisesti sovittaa sovellukselle. SICKin uusi kädessä pidettävä ohjelmointityökalu PGT-12-Pro helpottaa tällöin parametrointia. Näin päästään muutamilla klikkauksilla kohteeseen ja säästetään aikaa vievä parametrointi ohjauksen kautta.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kompakti kaltevuusanturi mitta-alueella 360° (yksiakselinen) tai ± 90° (kaksiakselinen)
  • Kompensoitu poikittaisherkkyys ja parametroitava värinäesto
  • Mukava CANopen-liitäntä
  • UV-valoa sietävä, iskunkestävä muovikotelo
  • Korkea resoluutio (0,01°) ja tarkkuus (± 0,1° tyyp.)
  • Ohjelmoitavissa PGT-12-Pro:lla

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Akselien määrä1 / 2
    TietoliikenneliitäntäCANopen
    Mitta-alue
    Yksiakselinen360°
    Kaksiakselinen± 90°
    Kotelon materiaaliMuovi (ABS)
    Liitäntätyyppi

    Johto, 5-johtiminen, M12, 5-napainen, 0,2 m

    Johto, 5-johtiminen, Urosliittimellä, M12, 5-napainen, 0,2 m

    Ohjelmoitava/parametroitavaPGT-12-Pron kautta
    Tarkkuus
    360°, yksiakselinen, ≤ 360°Typ. ± 0,15°, max. ± 0,25°
    ± 90°, kaksiakselinen, ≤ ± 60°Typ. ± 0,1°, max. ± 0,2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,2°, max. ± 0,3°
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös