Kontakti
Palaute

Kaltevuusanturit
TMM55

Pieni, kevyt ja kestävä.

Hyötysi

  • Tarkka kaltevuusmittaus määritetyllä mitta-alueella
  • Analogisten lähtösignaalien yksinkertainen signaaliarviointi
  • Kompakti muotoilu sovelluksille, joiden asennusolosuhteet ovat rajoitettuja
  • Täysin valetun elektroniikan ansiosta käytettävissä myös ankarissa ympäristöolosuhteissa
  • Erittäin hyvä hinta-laatu-suhde

Yleiskatsaus

Pieni, kevyt ja kestävä.

TMM55 kaltevuusantureiden ominaisuuksiin kuuluu erittäin kompakti muoto ja hyvä kestävyys. Yksinkertaisen 4-reikä-asennuksen ohella tarjoaa kaapelilähdöllä oleva M12-urosliitin erittäin hyvän joustavuuden anturin mekaanisen kiinnityksen yhteydessä. Kestävän ja UV-valoa sietävän muovikotelon ansiosta kaltevuusanturit sopivat erinomaisesti myös ulkoalueelle. Kaltevuusanturin informaatiot välitetään tällöin analogisten virta- ja jännitesignaalien kautta. Hyvän tarkkuuden varmistamiseksi kaltevuusanturit on kalibroitu tehtaalla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kompakti kaksidimensionaalinen kaltevuusanturi
  • Kiinteästi asetetut mitta-alueet: ± 10°, ± 45°, ± 60°
  • Analogiset virta- ja jänniteliitännät
  • Resoluutio 0,01° asti
  • Pieni ja helposti asennettava ABS-muovikotelo
  • Suojausluokka enintään IP 67

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Akselien määrä2
    Tietoliikenneliitäntä4...20 mA / 0...10 V
    Mitta-alue
    Kaksiakselinen± 10° ... ± 60°
    Kotelon materiaaliMuovi (ABS)
    LiitäntätyyppiJohto, 5-johtiminen, Urosliittimellä, M12, 5-napainen, 0,2 m
    Tarkkuus
    ± 10°, kaksiakselinen± 0,15°
    ± 45°, kaksiakselinen± 0,3°
    ± 60°, kaksiakselinen± 0,5°
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös