Kontakti
Palaute

Kaltevuusanturit

Tarkka kosketukseton kaltevuusmittaus.

Kaltevuusanturit mittaavat kosketuksettomasti kohteen kaltevuuskulman maan vetovoimaan nähden. Kapasitiivisen MEMS-teknologian ansiosta kaltevuusanturit ovat erittäin tarkkoja ja samalla erittäin kestäviä. Yksiulotteiset anturit mittaavat yhden akselin kaltevuuden 360°-alueella, kun kaksiulotteiset anturit voivat samanaikaisesti mitata kahta akselia ±90°-alueella.

Suodata:

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe TMM55
Pieni, kevyt ja kestävä.
  • Kompakti kaksidimensionaalinen kaltevuusanturi
  • Kiinteästi asetetut mitta-alueet: ± 10°, ± 45°, ± 60°
  • Analogiset virta- ja jänniteliitännät
  • Resoluutio 0,01° asti
  • Pieni ja helposti asennettava ABS-muovikotelo
  • Suojausluokka enintään IP 67
Tuoteperhe TMS/TMM61
Tarkka kaltevuusmittaus ja kompakti rakenne
  • Kompakti kaltevuusanturi mitta-alueella 360° (yksiakselinen) tai ± 90° (kaksiakselinen)
  • Kompensoitu poikittaisherkkyys ja parametroitava värinäesto
  • Mukava CANopen-liitäntä
  • UV-valoa sietävä, iskunkestävä muovikotelo
  • Korkea resoluutio (0,01°) ja tarkkuus (± 0,1° tyyp.)
  • Ohjelmoitavissa PGT-12-Pro:lla
Tuoteperhe TMS/TMM88
Erittäin tarkka kaltevuusmittaus ankariin ympäristöolosuhteisiin
  • Kaltevuusanturi mitta-alueella 360° (yksiakselinen) tai ± 90° (kaksiakselinen)
  • Kompensoitu poikittaisherkkyys ja parametroitava värinäesto
  • Vapaasti konfiguroitavat virta- ja jänniteliitännät tai mukava CANopen-liitäntä
  • Tarkkuus ± 0,02°:een asti
  • Muovi- tai alumiinikotelo
  • Ohjelmoitavissa PGT-12-Pro:lla

1 - 3 tulosta 3

Ylös