Dynaamiset kaltevuusanturit

Dynaamiset kaltevuusanturit muodostuvat kiihtyvyysanturista ja gyroskoopista. Molempien komponenttien keräämistä tiedoista tehdään yhteenveto, jolloin kohteen senhetkinen kaltevuus voidaan laskea tarkasti ja erittäin varmasti. Yksiulotteiset anturit mittaavat yhden akselin kaltevuuden 360°-alueella, kun taas kaksiulotteiset anturit voivat samanaikaisesti valvoa kahta akselia ±90°-alueella.
1 tulosta
- Yksi-(360°) ja kaksiakseliset (+/-90°) kaltevuusanturit perustuvat kuusiakseliseen IMU-kokoonpanoon
- Älykäs anturifuusiosuodatin
- Erittäin tarkka myös dynaamisten liikkeiden yhteydessä
- Liitännät: CANopen, SAE J1939
- Ohjelmoitavissa PGT-12-Pro:lla
- Lämpötila-alue: –40 °C ... +80 °C
- Iskunkestävyys: 100 g
- Kotelointiluokka IP67/69