Mittaussuureet | CH4, CO, CO2, NO, N2O, O2, SO2 |
Soveltuvuustestatut mittaussuureet | CO, NO, O2, SO2 |
Kaasun virtaus | | | 30 l/h ... 60 l/h |
|
Mittauskaasun lämpötila | | | 0 °C ... +45 °C Lämpötila analysaattoritulolla |
|
Prosessin paine | | | –200 hPa ... 300 hPa |
|
Prosessikaasun kosteus | | | Ei kondensoiva |
|
Pölykuormitus | | | Pölytön ja aerosoliton |
|
Ympäristölämpötila | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Varastointilämpötila | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Ympäristön kosteus | | | ≤ 95 % Suhteellinen kosteus; ei kondensoiva |
|
Noudatettavat normit | Soveltuu hyväksyntää vaativille laitoksille 2001/80/EY (13. BImSchV) 2000/76/EY (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (saksalaiset puhdasilmaa koskevat säädökset) EN 15267 EN 14181:2004 MCERTS |
Sähköturvallisuus | CE, cCSAus |
|
Analogialähdöt | 4 Lähdöt: 4 ... 20 mA, 500 Ω Galvaanisesti erotettu |
Digitaaliulostulot | 8 Relekoskettimet: 30 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA Kolme relelähtöä esiasetettu häiriölle, huollolle ja kunnossapidolle 8 Transistorilähdöt: 24 V DC, 500 mA Vapaasti säädettävä |
Digitaalisisäänmenot | 8 Optinen coupler -tulot: 24 V DC Galvaanisesti erotettu; vapaasti ohjelmoitavissa |
Modbus | ✔ | Kenttäväyläintegraation tyyppi | RTU RS-232 |
|
|
Käyttö | Valikko-ohjattu käyttö LC-näytön ja kalvonäppäimistön avulla |
Valikkokielet | Saksa, englanti, Ranska, Italia, hollanti, puola, ruotsi, Espanja |
Versio | 19″ räkkikotelo kolmella korkeusyksiköllä, järjestelmäkaappeihin asennettavaksi |
Mitat (l x k x s) | | | 483 mm x 132,5 mm x 332 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista) |
|
Paino | | | 9 kg ... 12 kg Varustelun mukaan |
|
Energiansyöttö | | Jännite | 100 V AC, - 15 % / + 10 % | | 230 V AC, - 15 % / + 10 % | | 115 V AC, - 15 % / + 10 % | Taajuus | 48 ... 62 Hz | Tehonkulutus | ≤ 150 VA Riippuu järjestelmän konfiguroinnista |
|
Näytekaasuliitännät | | | PVDF-laipioliitin: letkua 6 x 1 mm varten | Optio | Swagelok 6 mm | Optio | Swagelok 1/4″ |
|
Korjaustoiminnot | Manuaalinen tai automaattinen yksipistesäätö ympäristöilmalla Manuaalinen tai automaattinen säätö testikaasuilla |
Optiot | Integroitu näytekaasupumppu Virtausanturi Kosteusanturi |