Mittaussuureet | Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2 |
Soveltuvuustestatut mittaussuureet | CO, NO, O2, SO2 |
Kaasun virtaus | | Ilman integroitua näytekaasupumppua | 5 l/h ... 100 l/h | Integroidun näytekaasupumpun kanssa | 30 l/h ... 60 l/h |
|
Mittauskaasun lämpötila | | | 0 °C ... +45 °C Lämpötila analysaattoritulolla |
|
Prosessin paine | | Kaasulinjat putkissa | –200 hPa ... 1.000 hPa | Kaasukanavat letkuissa | –200 hPa ... 300 hPa |
|
Prosessikaasun kosteus | | | Ei kondensoiva |
|
Pölykuormitus | | | Pölytön ja aerosoliton |
|
Ympäristölämpötila | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Varastointilämpötila | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Ympäristön paine | | | 700 hPa ... 1.200 hPa |
|
Maantieteellinen korkeus | ≤ 2.000 m (merenpinnan tason yläpuolella) |
Ympäristön kosteus | | | ≤ 95 % Suhteellinen kosteus; ei kondensoiva |
|
Sähköturvallisuus | CE |
Analogialähdöt | 4 Lähdöt: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω 0 ... 10 V Galvaanisesti erotettu |
Analogiasisäänmenot | 2 Sisäänmenot: 0/2/4 ... 20 mA Optio: 0 ... 10 V DC |
Digitaaliulostulot | 8 Relekoskettimet: Kolme relelähtöä esiasetettu häiriölle, huollolle ja kunnossapidolle 8 Open-Collector-lähdöt: Vapaasti säädettävä |
Digitaalisisäänmenot | 8 Optinen coupler -tulot: Galvaanisesti erotettu; vapaasti ohjelmoitavissa |
Modbus | ✔ | Kenttäväyläintegraation tyyppi | RTU RS-232 |
|
|
Käyttö | Valikko-ohjattu käyttö LC-näytön ja kalvonäppäimistön avulla |
Valikkokielet | Saksa, englanti, Ranska, Italia, hollanti, puola, ruotsi, Espanja |
Energiansyöttö | | Jännite | 100 V AC, - 15 % / + 10 % | | 230 V AC, - 15 % / + 10 % | | 115 V AC, - 15 % / + 10 % | Taajuus | 48 ... 62 Hz | Tehonkulutus | ≤ 150 VA Riippuu järjestelmän konfiguroinnista |
|
Korjaustoiminnot | Automaattinen tarkastus ja säätö testikaasuilla Manuaalinen säätö testikaasuilla |
Optiot | Integroitu näytekaasupumppu (vain letkullisissa kaasulinjoissa) Kaasulinjat putkissa Enintään kolme erillistä kaasulinjaa Virtausanturi Kosteusanturi Barometrisen paineen korjaus Näytekaasun paineen korjaus Mittauspisteen vaihto (enintään 8 mittauspistettä) |