Mittaussuureet | Hg |
Soveltuvuustestatut mittaussuureet | Hg |
Mittausperiaatteet | Zeeman-atomiabsorptiospektroskopia |
Kaasun virtaus | | | 150 l/h ... 400 l/h |
|
Mittausväliaine | | Hg | 0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb |
|
Sertifioidut mittausalueet | | Hg | 0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³ |
|
Herkkyyden ryömintä | | | < 3 %: huoltovälissä, verrattuna mittausalueen maksimiarvoon |
|
Nollapisteen ryömintä | | | < 3 %: huoltovälissä, verrattuna mittausalueen maksimiarvoon |
|
Näyttöraja | | | < 2 %: verrattuna mittausalueen maksimiarvoon |
|
Prosessin lämpötila | | | ≤ +1.300 °C |
|
Prosessin paine | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Ympäristölämpötila | | MERCEM300Z | –20 °C ... +50 °C | MERCEM300Z Indoor | +5 °C ... +35 °C |
|
Varastointilämpötila | | | –20 °C ... +40 °C |
|
Ympäristön paine | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Ympäristön kosteus | | | ≤ 80 % Suhteellinen kosteus; ei kondensoiva |
|
Noudatettavat normit | Soveltuu hyväksyntää vaativille laitoksille 2001/80/EY (13. BImSchV) 2000/76/EY (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (saksalaiset puhdasilmaa koskevat säädökset) EN 15267 EN 14181 MCERTS |
Sähköturvallisuus | CE |
Kotelointiluokka | | MERCEM300Z | IP55 | MERCEM300Z Indoor | IP43 |
|
Analogialähdöt | 2 Lähdöt: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω Galvaanisesti erotettu; lisälähtöjä I/O-moduuleilla (lisävalinta) |
Digitaaliulostulot | 4 Relekoskettimet: 50 V, 4 A Galvaanisesti erotettu; lisälähtöjä I/O-moduuleilla (lisävalinta) |
Digitaalisisäänmenot | 4 Sisäänmenot: 24 V, 0,3 A Galvaanisesti erotettu; lisätuloja I/O-moduuleja käytettäessä (optio) |
Modbus | ✔ | Kenttäväyläintegraation tyyppi | TCP |
|
Ethernet | ✔ | Toiminto | Liitos SOPAS ET -ohjelmistoon tai OPC-palvelimelle |
|
|
Syöttö | Toimintopainikkeet |
Käyttö | LC-näytön avulla tai SOPAS ET -ohjelmistolla |
Versio | Alumiinikaappi |
Mitat (l x k x s) | | MERCEM300Z jäähdytyslaitteen kanssa | 1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista) | MERCEM300Z Indoor | 806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista) |
|
|
Energiansyöttö | | Jännite | Riippuu laiteversiosta | Tehonkulutus | Ilman integroitua testikaasugeneraattoria: ≤ 2.100 VA | | Integroidun testikaasugeneraattorin kanssa: ≤ 3.100 VA |
|
Apuaineet | | Instrumentti-ilma | ≤ 2.500 l/h 6 ... 7 bar; hiukkaskoko enintään 1 µm; öljypitoisuus enintään 0,1 mg/m³; painekastepiste enintään –30 °C | Testikaasu | ≤ 500 l/h Enintään 0,5 bar; tarkkuus ±2 %; vesipitoisuus 5 ... 30 til.-% |
|
Näytekaasuliitännät | | Näytekaasun tulo | Swagelok 6 mm |
|
Apukaasuliitännät | | Testikaasu | Swagelok 6 mm | Instrumentti-ilma | Swagelok 10 mm | Pakokaasun poisto | Swagelok 10 mm |
|
Korjaustoiminnot | Sisäinen säätökyvetti Integroitu testikaasugeneraattori (optio) Ryömintäkorjaus (QAL3) ja kokonaisjärjestelmän tarkastus |
Asennetut komponentit | Integroitu instrumentti-ilman valmistelu (optio) Integroitu testikaasugeneraattori (optio) |