Mittaussuureet | Br2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, monia muita IR-/VIS-aktiivisia kaasuja ja nesteitä |
Mittausperiaatteet | Interferenssisuodinkorrelaatio, Kaasusuodinkorrelaatio |
Spektrialue | | VIS-versio | 300 nm ... 1.200 nm | Infrapunaversio | 1.200 nm ... 12.000 nm |
|
Mittausväliaine | Valittavissa yli 60 eri mittauskomponenttia (riippuu pitoisuudesta ja näytekaasun koostumuksesta) Jopa 6 komponenttia samanaikaisesti 2 mittausaluetta komponenttia kohden Automaattinen mittausalueen vaihto (säädettävissä) 2 raja-arvoa komponenttia kohden Mittausalueet riippuvat sovelluksesta ja mittauskomponenttiyhdistelmästä |
Asetusaika (t90) | | | 30 s ... 120 s Säädettävä |
|
Nollapisteen ryömintä | | VIS-versio | < 1 %: päiväkohtaisesta pienimmästä mittausalueesta | Infrapunaversio | < 2 %: viikkokohtaisesta pienimmästä mittausalueesta |
|
Näyttöraja | | | < 2 %: verrattuna mittausalueen maksimiarvoon |
|
Ympäristölämpötila | | | +5 °C ... +40 °C Lämpötilan muutos enintään ± 10 °C/h |
|
Varastointilämpötila | | | –20 °C ... +60 °C |
|
Ympäristön kosteus | | | ≤ 80 % Ei kondensoiva |
|
Ex-hyväksynnät | | IECEx | Ex pxb IIC T3...T4 Gb | | Ex pzc IIC T3...T4 Gc | | Prosessikyvetti: Ex eb IIC Gb | ATEX | II 2G Ex pxb IIC T4 Gb | | II 2G Ex pxb IIC T3 Gb | | Prosessikyvetti: II 2G Ex e IIC Gb | | II 3G Ex pzc IIC T4 Gc | | II 3G Ex pzc IIC T3 Gc |
|
Sähköturvallisuus | CE |
Kotelointiluokka | | | IP65: mittauskyvetti riippuu mallista |
|
Analogialähdöt | 2 Lähdöt: 0/4 ... 22 mA, 500 Ω Galvaanisesti erotettu; lähtöjen maksimimäärä riippuu sovelluksesta |
Analogiasisäänmenot | 2 Sisäänmenot: 0/4 ... 22 mA, 100 Ω Galvaanisesti erotettu; tulojen maksimimäärä riippuu sovelluksesta |
Digitaaliulostulot | 5 Lähdöt: 2 tehorelettä, galvaanisesti erotettu; 3 potentiaalivapaata lähtöä; lähtöjen maksimimäärä riippuu sovelluksesta |
Digitaalisisäänmenot | 4 Sisäänmenot: Avoimet, potentiaalivapaat koskettimet; tulojen maksimimäärä riippuu sovelluksesta |
Modbus | ✔ | Huomautus | Ei Ex-versiossa | Kenttäväyläintegraation tyyppi | TCP |
|
Ethernet | ✔ | Huomautus | Ei Ex-versiossa | Toiminto | Liitos SOPAS ET -ohjelmistoon tai OPC-palvelimelle |
|
Näyttö | | | Tila-LEDit: “Power” (“virta”), “Failure” (“vika”) ja “Maintenance request” (“huoltopyyntö”) | | LC-näyttö |
|
Syöttö | Toimintopainikkeet |
Käyttö | LC-näytön kautta SOPAS ET -ohjelmistolla (ei Ex-versiona) |
Mitat (l x k x s) | | | Mitat ovat vaihtelevia. Katso yksityiskohdat mittapiirroksista. |
|
Paino | | | Katso mittapiirrokset |
|
Materiaali, väliaineen koskettama | Mittauskyvetti riippuu mallista |
Materiaali | Alumiini, pinnoitettu |
Energiansyöttö | | Jännite | Vakioversio 115 V AC, ± 10 % | | Vakioversio 230 V AC, ± 10 % | | Ex-versio 230 V AC, ± 10 % | | Ex-ohjainlaite 230 V AC, ± 10 % | Taajuus | Analysaattori: 50 ... 60 Hz | | Ex-ohjainlaite: 48 ... 62 Hz | Tehonkulutus | Analysaattori: ≤ 230 VA | | Kyvetin lämmityksellä: ≤ 805 VA | | 2. lämmityksellä: ≤ 1.450 VA |
|
Korjaustoiminnot | Ristikkäisherkkyyden kompensointi enintään 6 häiriösuureelle |