Yleiskatsaus
Spesialisti jatkuvaan kokonaishiilivedyn mittaukseen
GMS800-analysaattoriperheen näytettäottava kaasuanalysaattori GMS800 FIDOR sopii erittäin hyvin lakisääteisiin päästömittauksiin esim. jätteenpolttolaitoksissa, voimalaitoksissa ja sementtitehtaissa. GMS800 FIDOR mittaa koeteltuun liekki-ionisaatiotunnistukseen perustuen kokonaishiilivetypitoisuuden kaasuista sekä pienillä että suurilla pitoisuuksilla. GMS800 FIDOR on saatavana kolmena mallina: GMS810 FIDOR integroidun ohjausyksikön (BCU) kanssa, GMS811 FIDOR erillisen ohjausyksikön (BCU) kanssa ja GMS840 FIDOR tilaa säästävässä seinäkotelossa. Kotelot mahdollistavat stand-alone-käytön ja hyvin yksinkertaisen järjestelmään integroinnin, esim. SICKin monikomponenttianalysaattoriin MCS200HW.
Yhdellä silmäyksellä
- Vakiomallinen 19" kotelo mahdollistaa yksinkertaisen integroinnin teollisuustyyppisiin järjestelmiin
- Tilaa säästävä seinäkotelo (stand-alone-käyttöä varten)
- Lähes huoltovapaa ejektoripumppu näytekaasun siirtoon
- Sisäinen katalysaattori (optio) puhdistaa nollakaasun ja polttoilman
- Prosessin painevaihteluiden automaattinen säätö ja kompensointi
- Suojasuodin näytekaasun tuloliitännässä
- Hyvä lineaarisuus (≤ 2 %) hyvin pienistä suuriin mitta-alueisiin
- Tyyppihyväksytty EN 15267:n ja EN 14181:n mukaan