Yleiskatsaus
Vaativa prosessianalyysi tuotu linjaan
Luotettavuus ja tarkkuus ovat laser-kaasuanalysaattorin GM700 tärkeimpiä piirteitä. GM700 mittaa TDLS-periaatteeseen (Tunable Diode Laser Spectroscopy) perustuen eri kaasukomponentteja, joita ovat esim. NH3, HF tai HCl, kaasulle ominaisen valonabsorption avulla. Kompakti 19" yksikkö sisältää analysointi- ja evaluointiyksikön sekä lämmitetyn monikanavaisen mittauskennon.
Yhdellä silmäyksellä
- Hyvä selektiivisyys suuren spektriresoluution ansiosta
- Kalibrointia ei tarvita
- Ei liikkuvia osia, lähes kulumaton
- Lämmitetty monikanavainen mittauskenno
- Kuumamittaustekniikka