Tuoteperheen EuroFID3010 valmistus on lopetettu. Liitteenä näet mahdolliset korvaavat tuotteet. Jos mitään tuoteperhettä ei näytetä, 1:1-korvaavuutta ei ole olemassa.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myynti- ja markkinointiosastoomme.
- Vakiomallinen 19" kotelo mahdollistaa yksinkertaisen integroinnin teollisuustyyppisiin järjestelmiin
- Tilaa säästävä seinäkotelo (stand-alone-käyttöä varten)
- Lähes huoltovapaa ejektoripumppu näytekaasun siirtoon
- Sisäinen katalysaattori (optio) puhdistaa nollakaasun ja polttoilman
- Prosessin painevaihteluiden automaattinen säätö ja kompensointi
- Suojasuodin näytekaasun tuloliitännässä
- Hyvä lineaarisuus (≤ 2 %) hyvin pienistä suuriin mitta-alueisiin
- Tyyppihyväksytty EN 15267:n ja EN 14181:n mukaan