Näytettäottavat kaasuanalysaattorit

Luotettava kaasuanalyysi — myös ankarissa prosessiolosuhteissa

SICKin näytettäottavia kaasuanalysaattoreita voidaan käyttää monissa sovelluksissa. Näytettäottava mittaustekniikka ottaa kaasukanavasta näytteen ja johtaa sen käsiteltynä ja vakio-olosuhteissa analysaattorimoduulille. SICK toimittaa kaasun näytteenottimet, näytteen käsittelyn ja erilaiset analysaattorimoduulit järjestelmänä, joka on sovitettavissa erikseen kaikkiin mittaustehtäviin.

Suodata:

8 tulosta

1 - 8 tulosta 8

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Me asetamme standardeja näytettäottaville fotometreille
  • Ilmaisin, jonka pitkäaikaisstabiilisuus on suuri
  • Paramagneettinen tai sähkökemiallinen O2-mittaus
  • Automaattinen säätö ympäröivällä ilmalla
  • Epäherkkä likaantumiselle
Vertaa nyt
Valitse
Räätälöity kaasuanalyysi prosessien ja päästöjen valvontaan
  • Käytettävissä 4 eri mittausperiaatetta
  • Valittavissa yli 60 mittauskomponenttia
  • 3 eri kotelomallia eri käyttöalueille
  • Jopa 3 analysaattorimoduulia yhdessä kotelossa
Vertaa nyt
Valitse
Tehokas elohopean mittaus savukaasuista
  • “Kokonaiselohopean” tarkka mittaus suoraan termisessä konvertterissa (patentoitu)
  • Mittauskäyttö ilman reagensseja
  • Näytekaasun käytännöllinen, vähän huoltoa tarvitseva syöttö ejektoripumpun avulla – ei liikkuvia osia
  • Integroitu säätökyvetti automaattista ryöminnän tarkistusta varten
  • Kokonaisjärjestelmän automaattinen säätö integroidun testikaasugeneraattorin avulla (optio)
  • Koko järjestelmän modulaarinen rakenne
Vertaa nyt
Valitse
Räätälöity kaasuanalyysi prosessien ja päästöjen valvontaan
  • 6 eri analysaattorimoduulia: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (sähkökemiallinen O2), OXOR-P (paramagneettinen O2), THERMOR (TC) ja UNOR (NDIR)
  • 4 eri kotelomallia
  • Kaasumoduuli näytekaasupumpun ja/tai valvonta-anturien kanssa
  • Kotelomalli mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean asennuksen analysaattorijärjestelmiin
  • Etädiagnoosi Ethernetin kautta SOPAS ET -ohjelmistolla
Vertaa nyt
Valitse
Spesialisti jatkuvaan kokonaishiilivedyn mittaukseen
  • Vakiomallinen 19 kotelo mahdollistaa yksinkertaisen integroinnin teollisuustyyppisiin järjestelmiin
  • Tilaa säästävä seinäkotelo (stand-alone-käyttöä varten)
  • Lähes huoltovapaa ejektoripumppu näytekaasun siirtoon
  • Sisäinen katalysaattori (optio) puhdistaa nollakaasun ja polttoilman
  • Prosessin painevaihteluiden automaattinen säätö ja kompensointi
  • Suojasuodin näytekaasun tuloliitännässä
  • Hyvä lineaarisuus (≤ 2 %) hyvin pienistä suuriin mitta-alueisiin
  • Tyyppihyväksytty EN 15267:n ja EN 14181:n mukaan
Vertaa nyt
Valitse
Jopa 6 mittauskomponentin samanaikainen valvonta
  • Jopa 6 komponentin samanaikainen mittaus
  • Käytettävissä prosessikyvetit 60 baariin ja 200 °C:een asti
  • Automaattinen mittauspisteen vaihto
  • Integroitu säätölaite (optio)
  • Turvalaitteet myrkyllisten tai palavien seosten mittaukseen
  • Laajennettu käyttö PC:n ja SOPAS ET -ohjelmiston avulla
  • Joustava I/O-moduulijärjestelmä
Vertaa nyt
Valitse
Vaativa prosessianalyysi tuotu linjaan
  • Hyvä selektiivisyys suuren spektriresoluution ansiosta
  • Kalibrointia ei tarvita
  • Ei liikkuvia osia, lähes kulumaton
  • Lämmitetty monikanavainen mittauskenno
  • Kuumamittaustekniikka
Tämän tuoteperheen valmistus on lopetettu!
Vertaa nyt
Valitse
Luotettava alaräjähdysrajan valvonta prosesseissa
  • Kaasuvaroitin haihtuville orgaanisille yhdisteille
  • EN 50271:n mukaan sertifioitu
  • Inline-versio suoraan prosessiin liitettäväksi
  • Lisävarusteena kotelo Ex-vyöhykkeille 1 ja 2
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan asennuksen
  • Integroitu näytekaasun laimennin
  • Kaikki kaasukanavat lämmitettyjä
  • Ei liikkuvia osia
Tämän tuoteperheen valmistus on lopetettu!
Vertaa nyt
Valitse

1 - 8 tulosta 8