Yleiskatsaus
Suurten ja hankalien kohteiden mittojen ja paikan määritys
VMS6x00/7x00-seurantajärjestelmän avulla voidaan ratkaista vaativia käyttötapauksia kohteen mittauksen ja paikan määrityksen alalla: järjestelmää voidaan käyttää eri kuljetusjärjestelmissä, ja se sopii erinomaisesti suurten, mustien, kalvopäällysteisten tai voimakkaasti heijastavien kohteiden dynaamiseen ja luotettavaan mittaamiseen. Tätä varten useampi laserpohjainen LMS500-mittauspää määrittää pienimmätkin pakkaukseen käärityt kohteet riippumatta niiden muodosta. Seurantajärjestelmän modulaarisella rakenteella varmistetaan yhteensopivuus käytettävissä olevien SICKin ratkaisujen kanssa ja mahdollistetaan asiakaskohtaisiin sovelluksiin mukauttaminen.
Yhdellä silmäyksellä
- Mittaustarkkuus: jopa 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Kohteen koko: jopa 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
- Kuljetushihnan nopeus: jopa 3,0 m/s
- Redundantti järjestelmärakenne (valinnainen)
- MTTR: alle 10 minuuttia laitepohjaisen parametrikloonauksen ansiosta
- Keskusohjausyksikkö mahdollistaa järjestelmän helpon laajentamisen