Yleiskatsaus
Mittojen perusteellinen määritys
VML-seurantajärjestelmä (valoverhopohjainen tilavuudenmittausjärjestelmä) on ratkaisu kohteiden mittaukseen ja paikanmääritykseen haastavissa sovelluksissa. Valoverhoihin pohjautuva VML määrittää tarkasti pienimmätkin pakkaukseen käärityt kuutiomaiset kohteet niiden pintaominaisuuksista riippumatta. Näin voidaan mitata luotettavasti myös läpinäkyvät ja kalvoihin käärityt kohteet. Mittaustiedoista voidaan laskea kohteen mitat ja käyttää niitä järjestelmäversiosta riippuen laskentatehtäviin. Modulaarinen rakenne tekee VML:stä muihin SICK-ratkaisuihin yhteensopivan sekä laajennettavissa olevan. Tämä mahdollistaa yksilöllisen mukauttamisen spesifisiin käyttökohteisiin.
Yhdellä silmäyksellä
- Sertifioidut mittaustarkkuudet, korkeintaan 5 mm x 5 mm x 2 mm (P x L x K)
- Mittaa järjestelmäversiosta riippuen kohteet, joiden koko on korkeintaan 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (P x L x K)
- Kuljetushihnan yli 2 m/s nopeus on mahdollinen
- Helposti integroitavissa Controller MSC800:lla