Yleiskatsaus
Tavaroiden digitalisointi optimoituja logistiikkaprosesseja varten
Master Data Analyzer -seurantajärjestelmä mittaa ja punnitsee kohteet sekä lukee niiden viivakoodit samalla kertaa. Mittaavalla MLG-automaatiovaloverholla mittaukset voidaan suorittaa kohteen heijastusominaisuuksista riippumatta. Näin Master Data Analyzer pystyy mittaamaan luotettavasti erityisesti läpinäkyviin muoveihin pakatut kohteet. Kohteita ei tarvitse suunnata tietyllä tavalla. Mittaus voidaan suorittaa molempiin suuntiin. Tiedot lähetetään eteenpäin heti kohteen mittauksen ja identifioinnin jälkeen. Mittaus voidaan myös keskeyttää. Master Data Analyzer järjestelmän muita hyviä ominaisuuksia ovat kestävä rakenne, helppokäyttöisyys ja mekaniikka, joka ei vaadi huoltoa.
Yhdellä silmäyksellä
- Mittaustarkkuus tilavuuksilla 5 mm x 5 mm x 5 mm, kun paino on enintään ± 5 g
- 1D- ja 2D-viivakoodien lukeminen
- Liikuteltavissa oleva ratkaisu teollisen akku- ja WLAN-tekniikan kanssa