Yleiskatsaus
Nopea ja tarkka kantatietojen kerääminen 3D Snapshot -teknologian avulla
Master Data Analyzer Vision -seurantajärjestelmä määrittää kohteiden mitat, painon sekä 1D- ja 2D-koodit ja valmistaa kohteiden kuvat vain yhdessä työvaiheessa. Integroitu 3D Snapshot -teknologia mahdollistaa kohteen mittojen erittäin nopean määrittämisen siten, että resoluutio säilyy samanaikaisesti erittäin tarkkana. Siten kantatietojen kerääminen ja siirtäminen suoraan isännälle onnistuu 3D-konenäköanturi Visionary-S:n ansiosta tarkasti muutamassa sekunnissa. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti uudet kohteet ja aloittaa niiden mittaamisen – ilman käyttöhenkilöstön aktiivisia toimia. Lisäksi Master Data Analyzer Vision -järjestelmän ominaisuuksia ovat kestävä design, helppo ja intuitiivinen käyttö sekä huoltovapaa mekaniikka.
Yhdellä silmäyksellä
- Mittaustarkkuus ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, vaa’an tarkkuus ± 2 g
- 1D- ja 2D-koodien lukeminen
- Kohteen enimmäiskoko 600 mm x 500 mm x 400 mm – 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Mittausprosessin automaattinen aloitus
- 3D Vision -pohjainen mittaus värikuvatallennuksella
- Keskiohjain yksilöllisillä mukautusmahdollisuuksilla