Yleiskatsaus
Kohteet aina hallinnassa
Matriisikameraan Lector65x pohjautuva seurantajärjestelmä tunnistaa ja dekoodaa kaikki yleisimmät koodityypit.
CMOS-anturit, joiden resoluutioalue ulottuu 4 megapikseliin, havaitsevat niin pienet kuin suuretkin kohteet. Matriisikameroissa ainutlaatuisen dynaamisen tarkennuksen ja kirkkaussäädön ansiosta Lector65x-järjestelmän tuottamat kuvat ovat erittäin korkealaatuisia. Tämä mahdollistaa kuvien käytön konenäkötehtäviin. Integroidun seurantatoiminnon ansiosta kohteiden välit voidaan minimoida, mikä nostaa lajittelunopeutta. Integroimalla Lector65x System MSC800 SICK-verkkokonseptiin voidaan se yhdistellä muiden tuotteiden, kuten esimerkiksi ICR8xx viivaskannauskameroiden tilavuudenmittausjärjestelmien, laserpohjaisten koodinlukijoiden tai vaakojen kanssa. Tämä mahdollistaa optimaalisen ratkaisun jokaiseen haasteeseen.
Yhdellä silmäyksellä
- Dynaaminen tarkennuksen säätö
- Suuri lukusyvyys kiinteää tarkennusta käytettäessä
- Seurantatoiminto MSC800:lla
- MSC800 on integroitavissa verkkoon
- Reaaliaikainen JPEG-kuvagenerointi
- Resoluutio 2 tai 4 megapikseliä, kuvanottotaajuus jopa 40 Hz
- Erittäin suuri joustavuus asiakasliitäntöjä ja -protokollia varten