Yleiskatsaus
Kohteiden luotettava lajittelu suurimmilla mahdollisilla kuljetusnopeuksilla
Seurantajärjestelmä, ICR (Image-based Code Reader) on ihanteellinen tunnistusratkaisu lajitteluprosesseihin, joissa kuljetusnopeudet ovat suuria. Lajiteltavat kuutiomaiset ja epäsäännölliset kohteet tunnistetaan nopeasti ja luotettavasti kaikki 1D-/2D-koodit sekä postinumerot huomioiden. Integroidun kameran erinomainen kuvanlaatu mahdollistaa lisäksi käytön OCR-, videokoodaus- ja konenäkösovelluksissa. Järjestelmää voidaan käyttää pienistä kuljetusleveyksistä aina 1 600 mm:n leveyksiin, ja sitä voidaan laajentaa muilla tuotteilla, esim. tilavuudenmittausjärjestelmällä.
Yhdellä silmäyksellä
- 8/12 k Quad-Line-anturi
- Linux-pohjainen ohjelmistoalusta
- Ethernet-pohjainen kooditietojen siirto SIM2000-ohjaimeen
- Integroitu laskentateho tukee uusimpia konenäkösovelluksia
- MTBF 120.000 h