Seuranta- ja dimensiointijärjestelmät
DWS Dynamic

Kohteiden dynaaminen tunnistus, mittaus ja punnitus

Hyötysi

  • Kohteiden tunnistus, mittaus ja punnitus yhdessä vaiheessa
  • Erittäin suuret lukunopeudet mahdollistavat lyhyet poismaksuajat
  • Automaattiseen laskujen tekoon tarkoitettu luotettava tietokanta kasvattaa Legal-for-trade-Rate (LFT) -arvoa
  • Yhteensopivuudella olemassa olevien SICK-ratkaisujen kanssa varmistetaan kustannustehokas jälkivarustelu
  • Aiempaa lyhyemmät seisokkiajat SICKin suorittaman esiasennuksen ja käyttöönoton yhteydessä
  • Joustava käyttöpaikka ja järjestelmän yksinkertainen toteuttaminen
  • Tehokas huolto järjestelmän parempaa käytettävyyttä varten

Yleiskatsaus

Kohteiden dynaaminen tunnistus, mittaus ja punnitus

DWS Dynamic (Dimensioning-Weighing-Scanning -järjestelmät) -seurantajärjestelmä tunnistaa, mittaa ja punnitsee kohteet dynaamisesti vain yhdessä vaiheessa. Kerättyjen kantatietojen avulla lajittelu-, varastointi- ja kuljetustehtävät voidaan automatisoida. Suuret lukunopeudet takaavat erittäin lyhyet poismaksuajat. Modulaarisella järjestelmärakenteella varmistetaan yhteensopivuus käytettävissä olevien SICKin ratkaisujen kanssa ja mahdollistetaan asiakaskohtaisiin vaatimuksiin mukauttaminen. Sertifioidut järjestelmäversiot mahdollistavat kantatietojen käytön laskutustarkoituksiin. Järjestelmä toimii itsenäisenä ratkaisuna, mutta se voidaan helposti integroida myös jo olemassa oleviin kuljetusjärjestelmiin.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kohteiden tunnistus, punnitus ja mittaus (P/L/K)
  • Modulaarinen konsepti joustavia (jälki-) varustelumahdollisuuksia varten
  • Integroitu alibimuisti LFT-tietojen keskustallennukseen
  • Sertifioitu MID:n ja NTEP:n (OIML) mukaan
  • Kuljetusprosessien laajennettu ohjaus esim. kohteiden erotteluun

Toimintolaajennukset

Luotettava kohteen varmennus

SICKin 2D/3D Vision Solutions -ratkaisut tarjoavat toimintolaajennuksia kaikille järjestelmille, joihin kuuluu ICR-kamera. Kamera kerää kohteeseen ja etikettiin liittyvät lisätiedot suoraan, samanaikaisesti koodin luvun ja kuvan oton kanssa. Tämä mahdollistaa manuaalisten prosessien automatisoinnin ja varmistaa luotettavan kohteen varmennuksen dynaamisissa prosesseissa.

2D / 3D Vision Solutions – toimintolaajennus seurantajärjestelmille

Hazmat Detection Vaarallisten aineiden etikettien luotettava tunnistus riippumatta etiketin mallista.
Bag Box Classification

Lähetyspussien ja pakettien automaattinen tunnistus muodosta, väristä ja materiaalista riippumatta tehokkaan lajittelun varmistamiseksi.

Single Item Verification

Kuutiomuotoisten ja epäsäännöllisten kohteiden erottelun varmennus. Koodien ei tällöin tarvitse olla näkyvissä.

Optical Character Recognition (OCR) Painettujen etikettitekstien tunnistus koodin luvun lisäksi.

Controlled pre-sorting for sorting systems. Additional information for subsequent process steps.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Toimialat

    Kuriiri-, express-, paketti- ja postipalvelut

    Varastot ja jakelukeskukset

    Eri sovellustavat

    Indentifiointi

    Mitoitus

    Punnitus

    Siirtonopeus0,4 m/s ... 3,4 m/s
    Kohteen pienin koko50 mm x 50 mm x 20 mm
    Kohteen suurin koko

    1.200 mm x 800 mm x 800 mm (muita pyynnöstä)

    410 mm x 410 mm x 200 mm

    1.500 mm x 1.000 mm x 800 mm (muita pyynnöstä)

    2.200 mm x 1.600 mm x 800 mm (muita pyynnöstä)

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset