Seuranta- ja dimensiointijärjestelmät

Avain onnistuneeseen prosessinohjaukseen

SICKin seurantajärjestelmät tunnistavat 1D- ja 2D-koodeja, kirjoittavat ja lukevat RFID-tunnisteita ja tuottavat korkean resoluution kuvia jatkoprosesseja varten (Video Coding, OCR, jne.). Lisäksi nämä järjestelmät määrittävät tilavuuksia ja painoja, tarvittaessa myös sertifioidusti. Järjestelmä tarkistaa esineiden ääriviivat. Seurantajärjestelmiin voidaan yhdistellä vapaasti tässä lueteltuja toimintoja.

Suodata:
2.2 m/s 4.5 m/s

12 tulosta

1 - 12 tulosta 12

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Etumatkaa logistiikkaanne
  • Erinomainen lukuvarmuus ja anturin tehokkuus SMART+-dekooderin ansiosta
  • Integroitu liitäntä SICK-diagnosointiohjelmistoon
  • Linkitettävissä kaikkien muiden SICKin automaattisen tunnistuksen järjestelmäratkaisujen kanssa (= modulaarinen järjestelmä)
  • 6 sivun lukumahdollisuus
  • Start-stop- ja seurantakäyttö
Vertaa nyt
Valitse
Tarkka kohteen mittaus erittäin suurilla nopeuksilla
  • Mittaustarkkuus jopa 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Kohteen koko jopa 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
  • Kuljetinhihnan nopeus jopa 4,0 m/s
  • Sertifioitu MID:n, NTEP:n (OIML), MC:n ja NMI:n mukaan
  • Pistepilvituloste mahdollinen
  • Dynaaminen asteikkoarvojen vaihtaminen
  • Muodonmuutosten tunnistus jo 10 mm:stä lähtien kaikilta kuudelta sivulta
Vertaa nyt
Valitse
Tavaroiden digitalisointi optimoituja logistiikkaprosesseja varten
  • Mittaustarkkuus tilavuuksilla 5 mm x 5 mm x 5 mm, kun paino on enintään ± 5 g
  • 1D- ja 2D-viivakoodien lukeminen
  • Liikuteltavissa oleva ratkaisu teollisen akku- ja WLAN-tekniikan kanssa
Vertaa nyt
Valitse
Mittojen perusteellinen määritys
  • Sertifioidut mittaustarkkuudet, korkeintaan 5 mm x 5 mm x 2 mm (P x L x K)
  • Mittaa järjestelmäversiosta riippuen kohteet, joiden koko on korkeintaan 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (P x L x K)
  • Kuljetushihnan yli 2 m/s nopeus on mahdollinen
  • Helposti integroitavissa Controller MSC800:lla
Vertaa nyt
Valitse
Nopea ja tarkka kantatietojen kerääminen 3D Snapshot -teknologian avulla
  • Mittaustarkkuus ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, vaa’an tarkkuus ± 2 g
  • 1D- ja 2D-koodien lukeminen
  • Kohteen enimmäiskoko 600 mm x 500 mm x 400 mm – 800 mm x 500 mm x 200 mm
  • Mittausprosessin automaattinen aloitus
  • 3D Vision -pohjainen mittaus värikuvatallennuksella
  • Keskiohjain yksilöllisillä mukautusmahdollisuuksilla

Vertaa nyt
Valitse
Materiaalivirtauskohteiden tunnistus ilman näköyhteyttä jonossa RFIDn avulla
  • Integroitu algoritmi RFID-transponderien yksiselitteisestä liittämisestä kohteisiin
  • Muiden RFID-transponderien luotettava poissuodattaminen välittömässä läheisyydessä
  • Modulaarinen rakenne
  • Tietojen tulostus mukautettavissa vaihtelevasti asiakkaan toiveisiin
  • Kohteiden suuntien ja nopeuksien tunnistus
  • Yksittäisten RFID-transponderien kuvaus kohdevirrassa
Vertaa nyt
Valitse
Kuormalavojen ja muiden tilavuudeltaan suurien rahtitavaroiden mittaus ja punnitus
  • Kuormalavojen ja muiden kookkaiden rahtitavaroiden staattinen mitoitus ja punnitus
  • Kokonaisratkaisu kokoontaitettavalla teräsputkijalustalla, arviointitietokoneella ja kosketusnäytöllä
  • Kalibrointikelpoinen voimassa olevien standardien OIML, MID ja NAWI mukaan
Vertaa nyt
Valitse
Suurten ja hankalien kohteiden mittojen ja paikan määritys
  • Mittaustarkkuus: jopa 20 mm x 20 mm x 20 mm
  • Kohteen koko: jopa 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
  • Kuljetushihnan nopeus: jopa 3,0 m/s
  • Redundantti järjestelmärakenne (valinnainen)
  • MTTR: alle 10 minuuttia laitepohjaisen parametrikloonauksen ansiosta
  • Keskusohjausyksikkö mahdollistaa järjestelmän helpon laajentamisen
Vertaa nyt
Valitse
Kohteiden luotettava lajittelu suurimmilla mahdollisilla kuljetusnopeuksilla
  • 8/12 k Quad-Line-värianturi
  • Linux-pohjainen ohjelmistoalusta
  • Ethernet-pohjainen kooditietojen siirto SIM2000-ohjaimeen
  • Integroitu laskentateho tukee uusimpia konenäkösovelluksia
  • MTBF 120.000 h
Vertaa nyt
Valitse
Kohteet aina hallinnassa
  • Dynaaminen tarkennuksen säätö
  • Suuri lukusyvyys kiinteää tarkennusta käytettäessä
  • Seurantatoiminto MSC800:lla
  • MSC800 on integroitavissa verkkoon
  • Reaaliaikainen JPEG-kuvagenerointi
  • Resoluutio 2 tai 4 megapikseliä, kuvanottotaajuus jopa 40 Hz
  • Erittäin suuri joustavuus asiakasliitäntöjä ja -protokollia varten
Vertaa nyt
Valitse
Kohteiden dynaaminen tunnistus, mittaus ja punnitus
  • Kohteiden tunnistus, punnitus ja mittaus (P/L/K)
  • Modulaarinen konsepti joustavia (jälki-) varustelumahdollisuuksia varten
  • Integroitu alibimuisti LFT-tietojen keskustallennukseen
  • Sertifioitu MID:n ja NTEP:n (OIML) mukaan
  • Kuljetusprosessien laajennettu ohjaus esim. kohteiden erotteluun
Vertaa nyt
Valitse
Nopea kamerapohjainen koodinluku ja määritys pienten kohdevälien kohdalla
  • Valittavissa on eri kameraversioita: 5, 9 ja 12 megapikseliä
  • Kirkas valaistus
  • Suuri näkökenttä ja lukualueen syvyys
  • Huipputehokas prosessori
  • Tekoälyyn perustuvat dekoodausalgoritmit
  • Kolmiulotteinen koodinmääritys kohteeseen
  • Pieni kotelo, vastaa edeltävää mallia Lector65x
  • 2 x 1-GbE-kuvakanava
Vertaa nyt
Valitse

1 - 12 tulosta 12