Robottiohjausjärjestelmät
PLR

Robottiohjausjärjestelmä kappaleiden 3D-paikantamiseen kuormatelineissä

Hyötysi

  • PLR tekee täsmäsäätöjärjestelmistä tai kappaleiden manuaalisesta käsittelystä turhaa
  • Edullinen stand-alone-laite suoralla robottiliitännällä
  • Luotettavuus ja joustavuus yksinkertaisessa materiaalin käsittelyssä 2D- ja 3D-kuvankäsittelyteknologioiden ainutlaatuisen yhdistelmän ansiosta
  • Robotin suunnan ja tarraimen asennon korjaustoiminnot helpottavat integraattoreiden työtä PLR:n kanssa
  • Web-palvelinpohjainen käyttöliittymä helpottaa konfigurointia ja huoltotoimia
  • Laitteen vaihto tuotantolinjalla alle 15 minuutissa
  • Useiden laitteiden tulosten yhdistäminen mahdollistaa myös kappaleiden paikantamisen ilman määritettyjä ominaisuuksia

Yleiskatsaus

Robottiohjausjärjestelmä kappaleiden 3D-paikantamiseen kuormatelineissä

PLR on anturijärjestelmä robotin tukemaan kappaleiden automaattiseen paikannukseen kuormankantajissa. Stand-alone-laite voidaan määrittää nopeasti, integroida robottiin ja huoltaa käytön aikana. PLR-järjestelmää käytetään integroidun web-palvelimen kautta, ja sen määrittäminen onnistuu käden käänteessä. Järjestelmä perustuu uusimpaan 2D- ja 3D-konenäkötekniikkaan ja on erinomainen ratkaisu luotettavaan materiaalin käsittelyyn silloinkin, kun ympäristöolosuhteet vaihtelevat. PLR kalibroidaan tehtaalla esiasennetun ohjelmiston avulla, joten sitä voidaan käyttää heti pakkauksesta purkamisen jälkeen. Järjestelmän asennus ja robottiin liittäminen onnistuvat muutamassa minuutissa. Sen jälkeen ladataan vain käytettävissä oleva kokoonpano tai määritetään uusi – ja PLR on valmis käyttöön.

Yhdellä silmäyksellä
  • Tarkka ja nopea kappaleiden paikantaminen
  • Esikalibroitu stand-alone-laite
  • Yhdistetty 2D- ja 3D-mittaus
  • Korjausarvojen laskenta robottitarttujaa varten
  • Web-palvelinpohjainen käyttäjäliittymä
  • Työkalut yksinkertaiseen integrointiin robotin kanssa
  • Useiden laitteiden yhdistäminen mahdollista

 

Robotics image
Robotics image

Yhteistyö silmien korkeudella

Onko sitten kyseessä Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling tai Position Feedback - SICKin anturit auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa.
Lisätietoja

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Paikannusaika< 600 ms
    Paikannustarkkuus± 0,5 mm, ± 0,1° / ± 0,8 mm, ± 0,2°
    KotelointiluokkaIP65
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset