Yleiskatsaus
Lisää tehokkuutta ja turvallisuutta prosesseihisi
METPAX300-prosessikaasuanalyysijärjestelmä (PGA) sisältää moneen kertaan hyväksi todetun prosessikaasuanalysaattorin MCS300P ja laser-happilähettimen TRANSIC100LP. Järjestelmä on sovitettu optimaalisesti terästehtaan vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin. Vesijäähdytteinen näytteenottoanturi sopii innovatiivisen Cross-flow-suodattimen ansiosta korkeisiin pölypitoisuuksiin lämpötiloista jopa 1.800 °C huolimatta. Ruostumattomasta teräksestä valmistettua analyysikaappia jäähdytetään ja huuhdellaan, jotta ylikuumentuminen ja pölyn kerääntyminen suljetaan pois. O2:n, CO:n ja CO2:n jatkuva mittaus yhdistettynä vesipitoisuuden valvontaan mahdollistaa sähkövalokaariuunin resursseja säästävän ohjauksen ja parantaa merkittävästi laitteiston turvallisuutta.
Yhdellä silmäyksellä
- O2:n, CO:n, CO2:n ja H2O:n huipputarkka mittaus. Jopa kolme muuta kaasukomponenttia voidaan mitata samanaikaisesti mukana tai tarvittaessa jälkivarustella
- Sovitettu optimaalisesti terästehtaan vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin
- Erittäin vähän huoltoa vaativa, kestävä muotoilu