Prosessikaasuanalyysijärjestelmä

Prosessin valvonnalla parannetaan tehokkuutta

SICKin prosessikaasuanalyysijärjestelmät (PGA) ovat tärkeitä osia prosessien ohjauksessa ja laadun varmistuksessa eri teollisuuden aloilla. Monivuotinen kokemus kaasuanalyyseistä ja modernit tietojen integrointi- ja analysointijärjestelmät ovat täydellinen pohja räätälöidyille analysointijärjestelmille tuotanto- ja palamisprosessien optimoimiseksi.

Suodata:

5 tulosta

1 - 5 tulosta 5

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Ilmaston on oltava yhteensopiva
  • IECEx- ja ANZEx-sertifiointi
  • Luotettava jatkuva mittaus (24/7)
  • Automaattinen vaihtojärjestely jopa 40, modulaarisesti laajennettavaa mittauspaikkaa varten
  • Automaattinen hälytys ja hälytysloki
  • Kuljetettavaan vakiokonttiin sijoitettava järjestelmä
Vertaa nyt
Valitse
Lisää tehokkuutta ja turvallisuutta prosesseihisi
  • O2:n, CO:n, CO2:n ja H2O:n huipputarkka mittaus. Jopa kolme muuta kaasukomponenttia voidaan mitata samanaikaisesti mukana tai tarvittaessa jälkivarustella
  • Sovitettu optimaalisesti terästehtaan vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin
  • Erittäin vähän huoltoa vaativa, kestävä muotoilu
Vertaa nyt
Valitse
Happimittaus jokaiseen sovellukseen
  • Happilähetin modernin laserspektroskopian (TDLS) pohjalta
  • Kompakti muotoilu sovitettuna kyseisiin käyttöolosuhteisiin
  • Intuitiivinen käyttö ja helppo asennus
  • Yhdisteltävissä mittauspaikan vaihtokytkennän kanssa
  • Joustava lähes jokaiseen sovellukseen
  • Modulaarisesti laajennettavissa
  • Saatavana eri Ex-hyväksyntöjä
Vertaa nyt
Valitse
Tila ja suoja mittaus- ja analyysitekniikalle
  • Lämmitys, jäähdytys ja tuuletus (toiveesta redundantti)
  • Standardikontti, 10–40 jalkaa
  • Eristys ja laadukas maalikäsittely (C5)
  • Käytettävissä paloilmoitus- ja sammutuslaitteistot
  • GTK-sertifikaati standardimittoja varten
  • Sopii Ex-vyöhykkeille
  • Saatavissa maanjäristyksen ja tulipalon kestävät mallit (F30, F60)
  • Erikoisrakenteet

Vertaa nyt
Valitse
Kaasuanalyysi vaativimmissa oloissa kiertouunissa
  • Kaikkien merkittävien kaasukomponenttien, kuten CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL ja NH3, samanaikainen mittaus
  • Kestävät ja jäähdytetyt näytteenottosondit, jotka ovat käytettävissä aina 1.400 °C:n lämpötilaan ja pölypitoisuuteen 2.000 g/m³ saakka
  • Kokonaisjärjestelmän käytettävyys jopa 98 %
  • Etäylläpito takaa nopean huollon
Vertaa nyt
Valitse

1 - 5 tulosta 5