Kohteidentunnistusjärjestelmät
RAS Prime

Ajoavustin estää törmäykset kontteja käsiteltäessä

Hyötysi

  • Törmäysten ja kolarien esto auttaa pienentämään korjaus- ja varaosakustannuksia
  • Koneiden korkea käyttöaste mahdollistaa konttien häiriöttömän käsittelyn
  • Törmäyksenesto auttaa pidentämään koneiden käyttöikää
  • Integroidut asennusavustimet helpottavat asennusta ja käyttöä
  • Integroidut diagnoosi- ja raportointitoiminnot helpottavat järjestelmän huoltoa

Yleiskatsaus

Ajoavustin estää törmäykset kontteja käsiteltäessä

Kuljettajan avustinjärjestelmä RAS Prime (Reachstacker Assistance System) on suunniteltu jälkiasennettavaksi konttinostureihin ja -trukkeihin. Se varoittaa törmäyksistä muihin ajoneuvoihin ja satamarakenteisiin ja tukee ajosuoritusta kriittisissä tilanteissa, esim. kontteja, pylväitä ja nostureita lähestyttäessä. Järjestelmä näyttää määrätyllä alueella olevat esteet näytössä ja varoittaa niistä. Tämä auttaa kuljettajaa sovittamaan turvaetäisyydet sopiviksi. Jos törmäys uhkaa, järjestelmä antaa hälytyksen, jolloin kuljettaja voi pysättää ajoneuvon ajoissa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Valvoo ajoneuvon takaympäristöä ja varoittaa törmäysvaarasta
  • 2-tasoinen varoitusjärjestelmä varoittaa törmäysriskistä ja laukaisee tarvittaessa hälytyksen
  • Esteet näkyvät kosketusnäytössä
  • Turvaetäisyydet ovat säädettävissä
  • Väärien hälytysten esto
  • Itsediagnoosi helpottaa vianhakua ja huoltotoimia

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Syöttöjännite24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    KäyttöalueSatamat
    Ympäristölämpötila, käyttö–25 °C ... +50 °C
    AjoneuvotKonttinosturit, konttitrukit
    Valvonta-alueAjoneuvon takaosassa, takavasemmalla, takaoikealla
    Varoitusalueet3
    Toiminnot

    Akustinen ja optinen törmäysvaroitus

    Visuaalisesti tuettu ohjausapu

    Toimituksen sisältöLMS151-10100S03, LMS151-10100S04, Toimintanäyttö, Käyttäjänäytön kiinnityssarja, Ethernet switch, Summeri, Käyttöopas USB-tikulla, Virtajohto - LMS1xx (2 x), Ethernet-johto - LMS1xx (2 x), Näytön Ethernet-johto, Käyttäjänäytön liitäntäkaapelit
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset