Kohteidentunnistusjärjestelmät
Drive Assist System

Integroitu törmäyksenesto teollisuustrukkeihin

Hyötysi

  • Tarpeen mukaisten varoitusstrategioiden ja kytkentöjen helppo sisällyttäminen ohjaukseen
  • Yksilöllisesti skaalattava valvonta-alue ajoneuvotyypin ja käyttöpaikan mukaan
  • Luotettava kohteen havaitseminen muodosta ja pinnasta riippumatta – myös ympäristön valon vaikuttaessa voimakkaasti
  • Tietojen älykäs esikäsittely suoraan anturilla – ilman ylimääräistä laitteistoa tai ohjelmistoa
  • Kitkaton integrointi ja konfigurointi ajoneuvon väyläjärjestelmän kautta
  • Joustava ja huomaamaton kiinnitys

Yleiskatsaus

Integroitu törmäyksenesto teollisuustrukkeihin

Kuljettajan avustinjärjestelmä Drive Assist System (DAS) mahdollistaa integroitujen varoitusstrategioiden käytön törmäyksenestoon ja kuljettajan tukemiseen. Järjestelmään sisältyy 270° ympäristötietojen kerääminen, joka on mukautettavissa erityisesti ajoneuvon käyttöön. Napakoordinaattilukemien avulla voidaan määrittää tarkalleen suoja-alue ja siten myös tarvittava ajoneuvon ja kohteen välinen etäisyys. DAS:n suora integrointi teollisuustrukkien ohjaukseen mahdollistaa erilaisten hälytysten ja ohjaustoimien hyödyntämisen, kuten hidastamisen tai ajoneuvon pysäyttämisen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Konfiguroitava 270° ympäristötietojen kerääminen räätälöityjä varoitusstrategioita varten
  • Tietojen abstraktio näkökentän segmentoinnin avulla
  • Skannauspisteiden ryhmittely kohteiksi
  • Ryhmäperusteinen analysointi, esim. suodatus
  • Painos napakoordinaatteina
  • CANopen ja verkkopohjainen liitäntä

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Syöttöjännite (9 V DC ... 28 V DC)
    KäyttöalueSisä- ja ulkoalue (8 m)
    Ympäristölämpötila, käyttö–25 °C ... +50 °C
    Integroitu sovellusDAS
    Ympäröivän valon sietoisuus80.000 lx
    Kenttäsarjojen lukumäärä63 Konfiguroitavissa
    Toimintaetäisyys 10 % heijastuksella8 m
    AjoneuvotTrukit
    Valvonta-alueAuton perä, keula tai kylki
    ToiminnotPainos napakoordinaatteina
    Toimituksen sisältö2D-LiDAR-anturi TiM881P
    Työalue0,05 m ... 25 m
    Skannaustaajuus15 Hz
    Kulmaresoluutio0,33°
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset