Kohteidentunnistusjärjestelmät

Tarjoavat toimivan ratkaisun erilaisiin sovelluksiin sekä sisä- että ulkokäytössä

Kohteidentunnistusjärjestelmät havaitsevat kaikenkokoiset kohteet sijainnista riippumatta niin sisällä kuin ulkona. Niitä käytetään mm. intralogistiikka-alalla, jossa ne parantavat kuljettimien suorituskykyä. Ulkotiloissa järjestelmät estävät törmäyksiä. Lisäksi ne varmistavat ja parantavat laitteiden käytettävyyttä terästehtaissa, satamissa ja muissa kohteissa. Järjestelmän luotettavuus varmistaa prosessien sujuvuuden käyttökohteesta riippumatta.

Suodata:

9 tulosta

1 - 9 tulosta 9

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
3D-snapshot – kahden silmän periaate tehokkaaseen käyttöön ulkoalueilla
  • Etäisyysarvot: 250 × 496 pikseliä ja 2D-kuva: 544 × 828 pikseliä
  • Laaja lämpötila-alue –40 °C ... +75 °C
  • Kestävä kotelo: IP69K anturipäätä varten
  • 2-in-1-ratkaisu: kahdeksan 3D- sekä 2D-kuvaa sekunnissa
  • Älykäs kuvankäsittely: kohteiden luokittelu ja paikanmääritys
  • Viimeisten tuntien aktiviteettitallennus mahdollista
Vertaa nyt
Valitse
Järjestelmä on erittäin luotettava alueenvalvontatehtävissä myös ankarissa ympäristöolosuhteissa
  • Kosketukseton tunnistus kaikkiin sääolosuhteisiin soveltuvalla LiDAR-tekniikalla
  • Käyttökohtaisesti säädettävä tunnistusalueet
  • Automaattiset itsetestaussyklit
  • Räätälöity ohjauskokoonpano
  • Uusien toimintojen helppo implementointi
  • Valinnaiset yhdyskäytävät etädiagnostiikalle tai tietoanalyyseille
Vertaa nyt
Valitse
Aktiivinen törmäysvaroitus trukkeihin
  • Järjestelmä aktivoidaan kytkemällä peruutusvaihde päälle
  • Varoituskonsepti: visuaalinen 3-tasoinen signaali ja konfiguroitava summeri, jonka akustiset signaalit korkeintaan 98 dB
  • Kaksi mukautettavaa varoituskenttää anturia kohti
  • Valvonta-aluetta voidaan laajentaa toisella TiM3xx LiDAR -anturilla
  • Ohjausyksikkö säätää kytkentää ja jännitelähdettä
Vertaa nyt
Valitse
Ajoavustin estää törmäykset kontteja käsiteltäessä
  • Valvoo ajoneuvon takaympäristöä ja varoittaa törmäysvaarasta
  • 2-tasoinen varoitusjärjestelmä varoittaa törmäysriskistä ja laukaisee tarvittaessa hälytyksen
  • Esteet näkyvät kosketusnäytössä
  • Turvaetäisyydet ovat säädettävissä
  • Väärien hälytysten esto
  • Itsediagnoosi helpottaa vianhakua ja huoltotoimia
Vertaa nyt
Valitse
Ylikuumentuneen irtomateriaalin täysin automaattinen tunnistus kuljetinjärjestelmissä
  • Ylikuumenneiden materiaalien täysautomaattinen tunnistus
  • Säädettävät hälytyskynnykset useille eri materiaaleille
  • Laajennettavissa Bulkscan® LMS511 -laitteella lisätoimintojen saamiseksi
  • Tiedonsiirto TCP/IP-liitännän kautta
  • Joka säällä toimiva LiDAR- ja infrapunateknologia

Vertaa nyt
Valitse
Kuljettajan avustinjärjestelmä aktiivisella törmäysvaroituksella hyötyajoneuvoihin
  • Visuaalinen ja akustinen varoitus
  • Kosketusnäytöllä näkyvät ajoneuvon ääriviivat ja kriittiset esineet
  • Säädettävät turvaetäisyydet ja varoituskentät
  • Kattavat toiminnot koko nopeusalueella
  • Avoin kalustonhallintajärjestelmän käyttöliittymä tapahtumalokin kautta
  • Automaattinen vianmääritystoiminto

Vertaa nyt
Valitse
Integroitu törmäyksenesto teollisuustrukkeihin
  • Konfiguroitava 270° ympäristötietojen kerääminen räätälöityjä varoitusstrategioita varten
  • Tietojen abstraktio näkökentän segmentoinnin avulla
  • Skannauspisteiden ryhmittely kohteiksi
  • Ryhmäperusteinen analysointi, esim. suodatus
  • Painos napakoordinaatteina
  • CANopen ja verkkopohjainen liitäntä
Vertaa nyt
Valitse
Törmäämätön pushback etualalla
  • Visuaalinen ja akustinen varoitus
  • Lentokonetyypin integroitu tunnistus ja todenmukainen visualisointi
  • Sovelluskohtainen varoitusstrategia perustuu ajoneuvon liikkeeseen
  • Säädettävät turvaetäisyydet
  • Automaattinen vianmääritystoiminto
  • Integroitu asennusavustin
Vertaa nyt
Valitse
Kuljettajan avustinjärjestelmä niitoksen tunnistamiseksi ja mittaamiseksi
  • Niitostrajektorian (niitoksen kulun) ja absoluuttisen niitospaikan määritys ja ulosanto automaattista poikittaissäätelyä varten
  • Niitostilavuuden ulosanto automaattista nopeussäätelyä varten
  • Integroitu ajoneuvomalli oikean oman liikkeen laskentaan
  • Integroitu itsediagnoositoiminto
Vertaa nyt
Valitse

1 - 9 tulosta 9