Jatkuvat päästönvalvontajärjestelmät (CEMS)
Shelter Solutions

Tila ja suoja mittaus- ja analyysitekniikalle

Hyötysi

  • Suoja vaikeita ympäristöolosuhteita vastaan parantaa asennetun tekniikan käytettävyyttä, pidentää käyttöikää ja vähentää huoltoon kuluvaa aikaa ja vaivaa
  • Ex-kontit mahdollistavat myös ei-Ex-analyysijärjestelmien käytön räjähdysvaarallisissa tiloissa
  • GTK-sertifiointi takaa edullisen kuljetuksen konttilaivoilla ilman, että on käytettävä merikelpoisia pakkauksia
  • Mittaus- ja analyysitekniikan minimoitu kuljetusvaurioiden riski
  • Asennus käy nopeasti, koska vain kontti on liitettävä
  • Helppo pääsy asennusalustoihin ja telineisiin helpottaa huoltotöitä

Yleiskatsaus

Tila ja suoja mittaus- ja analyysitekniikalle

Konttiratkaisuja käytetään asennetuissa analyysijärjestelmissä ensisijaisesti suojaamaan äärimmäisiltä ympäristöolosuhteilta, kuten kuumuudelta, kylmyydeltä, pölyltä, tuulelta, maanjäristyksiltä ja syövyttäviltä tai räjähtäviltä ympäristöiltä. Lisäksi niistä on hyötyä kuljetuksessa sekä käyttöpaikassa suoritettavissa asennus- ja huoltotöissä. Kaikki on nimittäin asennettu selkeästi ja toisiinsa mukautetusti konttiin jo tehtaalla. Jokainen kontti voidaan varustella asiakkaan toiveesta myös yksilöllisesti. Järjestelmään voidaan integroida muuntajia, USV-, palonsammutus-, ilmastointi- ja kaasuvaroituslaitteistoja. Myös mittauskohdan vaihtokytkennät tai redundanssi- ja signaalikonseptit on toteutettavissa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Lämmitys, jäähdytys ja tuuletus (toiveesta redundantti)
  • Standardikontti, 10–40 jalkaa
  • Eristys ja laadukas maalikäsittely (C5)
  • Käytettävissä paloilmoitus- ja sammutuslaitteistot
  • GTK-sertifikaati standardimittoja varten
  • Sopii Ex-vyöhykkeille
  • Saatavissa maanjäristyksen ja tulipalon kestävät mallit (F30, F60)
  • Erikoisrakenteet

 

Interaktiivinen 3D-näkymä
360 Preview
Interaktiivinen 3D-näkymä
360 Preview

Sovellukset

Lataukset