Jatkuvat päästönvalvontajärjestelmät (CEMS)

Vaatimustenmukaisuus ilman kompromisseja

SICKin jatkuvatoimiset päästömittausjärjestelmät (CEMS) antavat luotettavat mittausarvot viranomaisten määräyksiä vastaavaan ympäristön valvontaan. Järjestelmät ovat jo monien vuosien ajan vastanneet kasvaviin vaatimuksiin, ja niiden avulla voidaan varmistaa, että käyttäjät voivat myös tulevaisuudessa hoitaa ilman huolia olennaiset tehtävänsä.

5 tulosta

1 - 5 tulosta 5

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Kasvuhuonekaasupäästöjen luotettava mittaus
  • Luotettava mittaus ja vähäinen mittausepävarmuus.
  • Automaattinen vaihtojärjestely jopa 5 mittauspaikkaa varten
  • Ohjelmistopaketti kaikkien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja kirjaamista varten
  • Virtaus-, paine- ja lämpötilamittaus IECEx-vyöhyke-1-laitteilla
  • Saatavana erillisenä kaappikokonaisuutena tai MINESIC700 TBS -yksikköön integroituna
Vertaa nyt
Valitse
Joustava analyysijärjestelmä prosessi- ja päästösovelluksiin
  • Analysaattoreita ja mittasuureita voidaan koska tahansa jälkivarustella
  • Saatavissa vakiokokoina tai tilaa säästävänä Compact-versiona
  • Täyttää automaattisia mittauslaitteita (AMS – automated measurement system) koskevat EU-standardit
  • Erittäin lyhyet vasteajat mittauskaasun ohituksen ansiosta
Vertaa nyt
Valitse
Päästöjen tehokas ja yksinkertainen mittaus
  • Kaikkien tyypillisten pakokaasuparametrien mittaus (O2, CO, NOx, SO2)
  • Varustettu täydellisellä näytteenottojärjestelmällä (mittauskaasun poistosuodatin, mittauskaasun jäähdytin ja integroitu mittauskaasupumppu)
  • MCERTS-sertifioitu
  • Tarkastettu EN 61000-6 - ja EMC-standardien mukaan ja varustettu CE-merkinnällä
  • Mittaustulokset joko analogisina (4 ... 20 mA) tai digitaalisina (Modbus)
Vertaa nyt
Valitse
Tila ja suoja mittaus- ja analyysitekniikalle
  • Lämmitys, jäähdytys ja tuuletus (toiveesta redundantti)
  • Standardikontti, 10–40 jalkaa
  • Eristys ja laadukas maalikäsittely (C5)
  • Käytettävissä paloilmoitus- ja sammutuslaitteistot
  • GTK-sertifikaati standardimittoja varten
  • Sopii Ex-vyöhykkeille
  • Saatavissa maanjäristyksen ja tulipalon kestävät mallit (F30, F60)
  • Erikoisrakenteet

Vertaa nyt
Valitse
Tehokkaat, jatkuvasti turvalliset CEMS-järjestelmät päästöjen mittaukseen
  • Kylmään näytteenottoon perustuva analyysijärjestelmä, EN 15267 ja EN 14181 -hyväksyntä
  • 24 V virtalähteellä varustettu plug-and-play-analyysimoduuli
  • Mittausarvojen ja tilatietojen tarkastelu käyttöyksikön näytöllä
  • Liitännät mahdollistavat ulkoisten anturien kytkemisen
Vertaa nyt
Valitse

1 - 5 tulosta 5