Lisätarvikkeet
Moduulit ja väyläliitynnät
IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
1061790
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Liitäntämoduulit |
Toimituksen sisältö | SiLink2 Master IOLA2US, 1 USB-kaapeli, 1 virtalähde, pikakäynnistys |
Kotelointiluokka | IP20 (EN 60529) |
Kuvaus | IO-Link V1.1 porttiluokka A , USB 2.0 -liitäntä, optiona ulkoinen virransyöttö 24V / 1A |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27279214 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279214 |
ECl@ss 6.0 | 27279214 |
ECl@ss 6.2 | 27279214 |
ECl@ss 7.0 | 27279214 |
ECl@ss 8.0 | 27279214 |
ECl@ss 8.1 | 27279214 |
ECl@ss 9.0 | 27242602 |
ECl@ss 10.0 | 27242602 |
ECl@ss 11.0 | 27242602 |
ECl@ss 12.0 | 27242602 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
Tekniset piirustukset
Mittapiirros
-
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.